(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับการเชื่อมที่ยื่นออกมาและการเชื่อมเนื้อ (ด้านล่างและด้านข้าง)มีความสามารถในการก่อสร้างงานเชื่อมที่มีประสิทธิภาพสูงปริมาณตะกรันใกล้เคียงกับ ขดลวด ตัน
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ขดลวด เชื่อม | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลวด(มิลลิเมตร) | 1.4 | ช่วง กระแสไฟฟ้า ต่ำกว่า(ก) | 80 ถึง 400 |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงกระแสไฟฟ้า, ตำแหน่งแนวตั้ง , การยก , ระดับบน | 70 ถึง 180 | มาตรฐาน JIS | Z3313 T 49J 0 T15-1 C AR (เดิมคือ YFW-C50DM) | มาตรฐาน AWS | A5.18 E70C-6C, A5.18E70C-6M |
ประเภท วัสดุ รองรับการใช้งาน | สำหรับ แผ่น | ความจุภายใน | 1 กล่อง (20 กก.) | มวล(ก.) | 20000 |
แอพพลิเคชั่นและคุณสมบัติการใช้งาน | การต่อชน แผ่นบาง เชื่อมและการเชื่อมเนื้อการเชื่อมการเจาะชั้นเริ่มต้นของ ท่อเหล็กสามารถ การเชื่อมไฟฟ้า สั้นได้อาร์คมีความเสถียรโดย กระแสไฟฟ้า ต่ำทำให้เหมาะสำหรับ แผ่นบางเมื่อเทียบกับ ขดลวด ตัน มีความทนทานต่อการเผาไหม้และสามารถ มือจับ ชนิดแผ่นเพลท บาง ๆ ประมาณ 0.8 มม. ได้อย่างง่ายดายปริมาณกระสุนเทียบเท่ากับ ตัน | จุดหลักของการดำเนินการ | ยังสามารถใช้ แก๊สผสม (AR + CO2) | องค์ประกอบทางเคมี C สำหรับโลหะเชื่อม(%) | 0.08 |
องค์ประกอบทางเคมีสำหรับโลหะเชื่อม(%) | 0.49 | องค์ประกอบทางเคมี mn สำหรับโลหะเชื่อม(%) | 1.53 | องค์ประกอบทางเคมี P สำหรับโลหะเชื่อม(%) | 0.013 |
องค์ประกอบทางเคมี S สำหรับโลหะเชื่อม(%) | 0.013 | คุณสมบัติทางกล - MPa ความเค้น | 479 | คุณสมบัติทางกล ของ ความ ความทนต่อแรงดึง ความเค้น ด้วยโลหะเชื่อม mpa | 559 |
คุณสมบัติทางกล ของการขยาย ความเค้น รอยโลหะ(%) | 26 | คุณสมบัติทางกล ของพลังงานการดูดซับ ความเค้น เชื่อมโลหะ(J) | 99 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง