(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คมตัดที่คมสำหรับแรงตัดต่ำ ร่องไร้เสี้ยนคุณภาพสูง ความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางของ ก้าน ที่หลากหลาย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด la (มิลลิเมตร) | ขนาด dc (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย | ขนาดสูงสุดไม่เกิน (มิลลิเมตร) | มิติ L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,929.00 | SDV MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 6 วัน | 0.7 | 9.7 | 06 | 1.5 | 3.5 | ||
฿ 2,929.00 | MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 6 วัน | 0.8 | 9.7 | 06 | 1.5 | 3.5 | ||
฿ 2,361.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | 0.9 | 9.7 | 06 | 1.5 | 3.5 | ||
฿ 2,648.00 | SDV MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 6 วัน | 1.1 | 9.7 | 06 | 1.5 | 3.5 | ||
฿ 2,211.78 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | 1.3 | 9.7 | 06 | 1.5 | 3.5 | ||
฿ 2,648.00 | SDV MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 6 วัน | 1.6 | 9.7 | 06 | 1.5 | 3.5 | ||
฿ 2,742.00 | SDV MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 6 วัน | 1.1 | 17.7 | 09 | 3.5 | 5.75 | ||
฿ 2,292.21 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | 1.3 | 17.7 | 09 | 3.5 | 5.75 | ||
฿ 2,742.00 | SDV MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 6 วัน | 1.6 | 17.7 | 09 | 3.5 | 5.75 | ||
฿ 2,855.00 | SDV MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 6 วัน | 1.6 | 21.7 | 12 | 4.5 | 5.7 | ||
฿ 2,855.00 | SDV MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 6 วัน | 1.85 | 21.7 | 12 | 4.5 | 5.7 | ||
฿ 2,855.00 | SDV MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 6 วัน | 2.15 | 21.7 | 12 | 4.5 | 5.7 | ||
฿ 2,298.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | 2.65 | 21.7 | 12 | 4.5 | 5.7 | ||
฿ 2,855.00 | SDV MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 6 วัน | 3.15 | 21.7 | 12 | 4.5 | 5.7 | ||
฿ 2,855.00 | SDV MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 6 วัน | 4.15 | 21.7 | 12 | 4.5 | 5.7 | ||
฿ 2,855.00 | SDV MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 6 วัน | 5.15 | 21.7 | 12 | 4.5 | 5.7 |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลข รุ่น ) | อื่น ๆ | มุม กวาดล้าง | อื่น ๆ | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม |
---|---|---|---|---|---|
มุมที่มี | 3 | ห้องมุม R(มิลลิเมตร) | 0.2 | รายละเอียด วัสดุ | GC1025 |
ปลาย มือ (ขวาหรือซ้าย) | มือขวา | จำนวนฟลุต | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง