(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
266LG-16MJ01A150E-1125 |
266LG-16MJ01A200E-1125 |
266RG-16MJ01A150E-1125 |
266RG-16MJ01A200E-1125 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | พิทช์ (สำหรับเธรด) | ความสูงของ สกรู ทฤษฎี HA (มิลลิเมตร) | ความแตกต่างของความสูงของ สกรู HB (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,238.21 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 1.50 มม | 1.12 | 0.25 | ||
฿ 1,188.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 2.00 มม | 1.5 | 0.34 | ||
฿ 1,238.21 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | 1.50 มม | 1.12 | 0.25 | ||
฿ 1,238.21 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | 2.00 มม | 1.5 | 0.34 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | Threading | มุมที่มี | 3 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | การ ใช้ เบรกเกอร์ | การขัดเงา | OD / ID (สำหรับเธรด) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. |
s (ความหนาของ ชิป IC )(มิลลิเมตร) | 3.97 | ขนาด ปลาย | 16 | เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม iC ที่ถูกจารึกไว้ | 0.375 |
ประเภท วัสดุ | GC1125 | แก้ไขเส้นผ่าศูนย์กลางรู d1(มิลลิเมตร) | 4.4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง