(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
เครื่องกลึง อันดับหนึ่งที่แนะนำสำหรับการตัดและตกแต่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหยาบสำหรับใช้กับเม็ดมีดลบและเนื่องจากมีรูตรงกลางจึงช่วยให้จัดทำดัชนีได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
รองรับนอกเส้นผ่าศูนย์กลางหักเห (รู-cutting) และการใช้แทรกลบ
รองรับทุกอย่างตั้งแต่การกัดหยาบจนถึงการเก็บผิวละเอียด
รหัสสินค้า |
---|
PCBNL-2525M-12 |
PCBNL-2525M-16 |
PCBNL-3232P-16 |
PCBNL-3232P-19 |
PCBNL-4040S-19 |
PCBNR-2525M-12 |
PCBNR-3232P-19 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น สูง (มิลลิเมตร) | ความยาว ฟังก์ชั่น (มิลลิเมตร) | มิติ L3 (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย | เข้าใจแล้ว | ชิป IC เกจวัด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,098.42 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | มือซ้าย | 25 | 25 | 22 | 25 | 150 | 26.9 | 12 | 1/2 | CNMG 12 04 08 | ||
฿ 5,098.42 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | มือซ้าย | 25 | 25 | 22 | 25 | 150 | 33.6 | 16 | 5/8 | CNMG 16 06 12 | ||
฿ 6,817.11 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | มือซ้าย | 32 | 32 | 27 | 32 | 170 | 33.6 | 16 | 5/8 | CNMG 16 06 12 | ||
฿ 6,817.11 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | มือซ้าย | 32 | 32 | 27 | 32 | 170 | 37.5 | 19 | 3/4 | CNMG 19 06 12 | ||
฿ 9,078.54 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | มือซ้าย | 40 | 40 | 35 | 40 | 250 | 37.5 | 19 | 3/4 | CNMG 19 06 12 | ||
฿ 5,098.42 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | มือขวา | 25 | 25 | 22 | 25 | 150 | 26.9 | 12 | 1/2 | CNMG 12 04 08 | ||
฿ 6,817.11 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | มือขวา | 32 | 32 | 27 | 32 | 170 | 37.5 | 19 | 3/4 | CNMG 19 06 12 |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลายที่ใช้งานได้ | C (80 °เพชร - รูปทรง) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | รูปทรงแคลมป์ยึด | ล็อค ก้านโยก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท มุม กวาด ปลาย ใช้งานได้ | เชิงลบ | มุมคายเศษ(°) | -6 | มุม เอียงของ ใบมีดลบคม(°) | -6 |
มุม สายนำไฟฟ้า(°) | 15 | มุม ตัด(°) | 75 | มุม กวาดล้าง(°) | 0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง