1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิลล์ สำหรับงานกัดหยาบและกึ่งสำเร็จรูป VFD

ดอกเอ็นมิลล์ สำหรับงานกัดหยาบและกึ่งสำเร็จรูป VFD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 22,381.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ คุณภาพสูง CoroMill® สำหรับโซลูชันการกัดที่ให้ผลผลิตสูง มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้Plura

รหัสสินค้า
R216.24-16050OCK36P-1620
R216.24-16050OCL36P-1620
R216.24-20050FCC44P-1620
R216.24-20050GCC44P-1620
R216.24-20050ICC44P-1620
R216.24-20050OCC44P-1620
R216.24-20050OCK44P-1620
R216.25-25050OCK54P-1620
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D)
(φ)
วัสดุชิ้นงาน ความยาวของ ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่องฟันคมตัด
(แผ่น)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวอันดอร์เนค (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (D₄)
(มิลลิเมตร)
รัศมีมุม (rε)
(มิลลิเมตร)
บิด
(ตารางมิลลิเมตร)
ความหนาของ คอร์/แกน
(TW)
มุมคายγ
(°)
แอปพลิเคชันการประมวลผลอื่น ๆ ความยาว ก้าน ประเภท ก้าน ทิศทางการหมุน สเปค

฿ 22,381.04

SDV SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 16เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้า[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[○]364161156715.26.354545 ถึง 559 ถึง 12การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พ็อกเก็ตทางลาดทิศทาง ตามแนวแกน / การกัดแบบดิ่งK-ประเภทก้าน ทรงกระบอก (มี หัว)เกลียวขวาVFD / ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / ความแข็ง อย่างน้อย 43 HRC และไม่เกิน 63 HRC

฿ 25,709.32

SDV SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 16เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้า[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[○]364161288015.234545 ถึง 559 ถึง 12การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พ็อกเก็ตทางลาดทิศทาง ตามแนวแกน / การกัดแบบดิ่งประเภท Lก้าน ทรงกระบอก (มี หัว)เกลียวขวาVFD / ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / ความแข็ง อย่างน้อย 43 HRC และไม่เกิน 63 HRC

฿ 27,397.59

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 20เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้า[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65[○]4442010452192.55645-559-12การกัดแบบพ็อกเก็ตการกัดทาง ตามแนวแกน / การกัดแบบดิ่งแบบยาวก้าน กระบอกสูบ (พร้อมคอ)มือขวาVFD / ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / ความแข็ง:43 HRC ขึ้นไป 63 HRC หรือน้อยกว่า

฿ 27,397.59

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 20เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้า[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65[○]44420110581935645-559-12การกัดแบบพ็อกเก็ตการกัดทาง ตามแนวแกน / การกัดแบบดิ่งแบบยาวก้าน กระบอกสูบ (พร้อมคอ)มือขวาVFD / ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / ความแข็ง:43 HRC ขึ้นไป 63 HRC หรือน้อยกว่า

฿ 27,373.46

SDV SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 20เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้า[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65[○]44420110581945645 ถึง 559 ถึง 12การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พ็อกเก็ตทางลาดทิศทาง ตามแนวแกน / การกัดแบบดิ่งแบบยาวก้าน ทรงกระบอก (มี หัว)เกลียวขวาVFD / ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / ความแข็ง อย่างน้อย 43 HRC และไม่เกิน 63 HRC

฿ 27,373.46

SDV SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 20เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้า[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65[○]4442010452196.355645 ถึง 559 ถึง 12การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พ็อกเก็ตทางลาดทิศทาง ตามแนวแกน / การกัดแบบดิ่งแบบยาวก้าน ทรงกระบอก (มี หัว)เกลียวขวาVFD / ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / ความแข็ง อย่างน้อย 43 HRC และไม่เกิน 63 HRC

฿ 34,654.08

SDV SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 20เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้า[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[○]44425145801935645 ถึง 559 ถึง 12การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พ็อกเก็ตทางลาดทิศทาง ตามแนวแกน / การกัดแบบดิ่งK-ประเภทก้าน ทรงกระบอก (มี หัว)เกลียวขวาVFD / ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / ความแข็ง อย่างน้อย 43 HRC และไม่เกิน 63 HRC

฿ 46,095.06

SDV SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 25เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้า[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[○]5452515699246.3571.0045 ถึง 559 ถึง 12การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พ็อกเก็ตทางลาดทิศทาง ตามแนวแกน / การกัดแบบดิ่งแบบยาวก้าน ทรงกระบอก (มี หัว)เกลียวขวาVFD / ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / ความแข็ง อย่างน้อย 43 HRC และไม่เกิน 63 HRC

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น แบบเหลี่ยม การเคลือบผิว PVD การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน
มุมบิด (θ) แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) รายละเอียด มุม แรงบิด(°) -50 ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด H10
ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน H6 ประเภท วัสดุ GC1620 ใบมีดลบคม แบบตรง
ขุดเจาะ เครื่องมือ ขุดเจาะ การออกแบบ ดอกเอ็นมิลล์ แบบเหลี่ยม มุมมน วัตถุให้ความเย็น การหล่อลื่น ภายนอก