1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวกัดลบคม เหล็ก หยาบ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) สำหรับร่องโอริง T-RFOEC3 (เหล็กกล้าไฮสปีด-CO)

หัวกัดลบคม เหล็ก หยาบ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) สำหรับร่องโอริง T-RFOEC3 (เหล็กกล้าไฮสปีด-CO)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,934.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ความเร็วในการตัดเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าโดยใช้ รูปทรง หยาบ
·ทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยมเนื่องจากใช้การ การเคลือบผิว C
· ใช้ ใบมีด 3 ร่อง เพื่อป้องกัน ระยะโก่ง ระหว่างการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หยาบ

รหัสสินค้า
T-RFOEC3A-3
T-RFOEC3A-4
T-RFOEC3A-5
T-RFOEC3A-6
T-RFOEC3A-7
T-RFOEC3A-8
T-RFOEC3G-1
T-RFOEC3G-2
T-RFOEC3P-3
T-RFOEC3P-4
T-RFOEC3P-5
T-RFOEC3P-6
T-RFOEC3P-7
T-RFOEC3P-8
T-RFOEC3V-1
T-RFOEC3V-2
T-RFOEC3V-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
ห้องมุม R ขนาดที่ ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก
(มิลลิเมตร)
จุดตัดยาว
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน โอริง เส้นผ่าศูนย์กลาง โอริง
(มิลลิเมตร)
บังคับ โอริง ความเผื่อ
(มิลลิเมตร)

฿ 7,934.88

TTL CUTTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 4.3072.49606R0.2A-32.3064.523สำหรับแรงดัน AS568A 201-2843.53±0.10

฿ 10,924.53

TTL CUTTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 6.8823.94608R0.2A-43.597.098สำหรับแรงดัน AS568A 309-3955.33±0.12

฿ 13,304.64

TTL CUTTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 9.1175.278012R0.4A-54.8569.549สำหรับแรงดัน AS568A 425-4756.98±0.15

฿ 7,934.88

TTL CUTTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 4.1772.21606R0.2A-62.4254.393สุญญากาศ AS568A 201-2843.53±0.10

฿ 10,924.53

TTL CUTTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 6.6993.51608R0.2A-73.7896.915สุญญากาศ AS568A 309-3955.33±0.12

฿ 13,217.57

TTL CUTTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 8.7994.718012R0.4A-85.0379.231สุญญากาศ AS568A 425-4756.98±0.15

฿ 7,934.88

TTL CUTTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 3.6112.1606R0.2G-11.9573.827สำหรับแรงดัน JIS B2401 G25-G1453.1±0.10

฿ 11,098.69

TTL CUTTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 7.4704.36010R0.25G-23.9117.74สำหรับแรงดัน JIS B2401 G150-G3005.7±0.13

฿ 7,934.88

TTL CUTTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 4.3182.5606R0.2P-32.3084.534สำหรับแรงดัน JIS B2401 P22A-P503.5±0.10

฿ 11,098.69

TTL CUTTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 7.4704.36010R0.25P-43.9117.74สำหรับแรงดัน JIS B2401 P48A-P1505.7±0.13

฿ 14,030.29

TTL CUTTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 11.3666.58012R0.4P-56.0111.798สำหรับแรงดัน JIS B2401 P150A-P4008.4±0.15

฿ 7,934.88

TTL CUTTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 4.1512.2606R0.2P-62.4084.367สุญญากาศ JIS B2401 P22A-P503.5±0.10

฿ 11,098.69

TTL CUTTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 7.1973.86010R0.25P-74.0817.465สุญญากาศ JIS B2401 P48A-P1505.7±0.13

฿ 13,740.03

TTL CUTTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 11.0015.88012R0.4P-86.26811.433สุญญากาศ JIS B2401 P150A-P4008.4±0.15

฿ 7,934.88

TTL CUTTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 4.9022.6606R0.2V-12.8035.118สุญญากาศ JIS B2401 V15-V1754±0.10

฿ 11,098.69

TTL CUTTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 7.67546010R0.25V-24.3817.943สุญญากาศ JIS B2401 V225-V4306±0.15

฿ 16,091.11

TTL CUTTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 13.5127.18012R0.4V-37.62213.944สุญญากาศ JIS B2401 V480-V105510±0.30

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนฟลุต 3