1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกเอ็น ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ ไอน้ำ CT-STE4R (Z10)

ดอกเอ็น ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ ไอน้ำ CT-STE4R (Z10)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,926.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สองประเภทแรกที่มีในซีรีส์ STREAM คือ "ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ (หมายเลข รุ่น:CT-STE4) "และ" ดอกกัด ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ (หมายเลข รุ่น:CT-STE4R) "โดยใช้ใบมีดป้องกันการสั่นสะเทือน (ใบมีดแบบคลื่น) ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งช่วยลดการพูดพล่อยเมื่อตัดวัสดุที่ตัดยากหรือไทเทเนียมการเคลือบผิว ด้วยความร้อนและความต้านทานการเกิดออกซิเดชันที่ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
CT-STE4R6-1
CT-STE4R8-1
CT-STE4R10-1
CT-STE4R10-2
CT-STE4R12-1
CT-STE4R12-2
CT-STE4R12-3
CT-STE4R16-1
CT-STE4R16-2
CT-STE4R16-3
CT-STE4R16-4
CT-STE4R20-1
CT-STE4R20-2
CT-STE4R20-3
CT-STE4R20-4
CT-STE4R25-2
CT-STE4R25-3
CT-STE4R25-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)

฿ 5,926.67

TTL ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 6115706

฿ 7,592.02

TTL ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 8120808

฿ 9,874.17

TTL ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 101259010

฿ 9,874.17

TTL ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 102259010

฿ 12,803.95

TTL ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1213010012

฿ 12,803.95

TTL ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1223010012

฿ 12,803.95

TTL ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1233010012

฿ 25,479.12

TTL ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1614011016

฿ 25,479.12

TTL ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1624011016

฿ 25,479.12

TTL ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1634011016

฿ 25,479.12

TTL ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1644011016

฿ 40,189.72

TTL ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2014512020

฿ 40,189.72

TTL ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2024512020

฿ 40,189.72

TTL ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2034512020

฿ 40,189.72

TTL ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2044512020

฿ 60,975.77

TTL ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2525013025

฿ 60,975.77

TTL ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2535013025

฿ 60,975.77

TTL ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2545013025

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนฟลุต(แผ่น) 4 ชนิด รัศมี การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ
มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) 0 ถึง -0.05 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. อนุญาตให้ ความเผื่อ φD(มิลลิเมตร) 0 ถึง -0.05
วัสดุ Z10