(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค]
·หัวกัดเชิงมุมเดียวที่ทำด้วย เครื่องมือ taiyo พร้อมที่ มือจับ โคบอลต์
· วัสดุ:SKH56
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้าน (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต | มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) | มุม (°) | ความสูงของขลุ่ย (มิลลิเมตร) | ความยาวร่องข้าง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) | ความยาวคอ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,100.71 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 50 | 38.5 | 6 | 8 | 2.5 | 45 | 2.5 | 2 | 3 | 9 | ||
฿ 2,100.71 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 50 | 39 | 6 | 8 | 3 | 60 | 1.73 | 2 | 3.5 | 8 | ||
฿ 2,303.89 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 38 | 8 | 8 | 3 | 45 | 3 | 2.5 | 3 | 9 | ||
฿ 2,303.89 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 38 | 8 | 8 | 4 | 60 | 2.31 | 2.5 | 3.5 | 8 | ||
฿ 2,480.70 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 50 | 37 | 8 | 8 | 4 | 45 | 4 | 3 | 3 | 9 | ||
฿ 2,480.70 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 50 | 37 | 8 | 8 | 5 | 60 | 2.89 | 3 | 4 | 8 | ||
฿ 2,571.65 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 15 | 65 | 50 | 10 | 12 | 5 | 45 | 5 | 4 | 4 | 10 | ||
฿ 2,571.65 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 15 | 65 | 48 | 10 | 12 | 6 | 60 | 3.46 | 4 | 6 | 11 | ||
฿ 3,329.29 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 | 70 | 52 | 12 | 12 | 6 | 45 | 6 | 4 | 6 | 12 | ||
฿ 3,261.74 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 70 | 50 | 12 | 12 | 7 | 60 | 4.04 | 4 | 8 | 13 | ||
฿ 4,306.67 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 70 | 48 | 12 | 12 | 7 | 45 | 7 | 5 | 8 | 15 | ||
฿ 4,306.67 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 75 | 52 | 12 | 12 | 9 | 60 | 5.2 | 5 | 10 | 14 | ||
฿ 4,771.08 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 75 | 49 | 14 | 16 | 8 | 45 | 8 | 5 | 10 | 18 | ||
฿ 4,904.99 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30 | 80 | 50 | 14 | 16 | 12 | 60 | 6.93 | 5 | 12 | 18 | ||
฿ 6,599.70 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 80 | 52 | 14 | 16 | 11 | 45 | 11 | 7 | 10 | 17 | ||
฿ 6,599.70 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 80 | 50 | 14 | 16 | 13 | 60 | 7.51 | 7 | 14 | 17 | ||
฿ 8,050.99 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 85 | 53 | 14 | 20 | 13 | 45 | 13 | 8 | 11 | 19 | ||
฿ 8,050.99 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 90 | 55 | 14 | 20 | 17 | 60 | 9.81 | 8 | 16 | 18 | ||
฿ 10,721.35 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 90 | 55 | 14 | 20 | 13 | 45 | 13 | 9 | 14 | 22 | ||
฿ 10,721.35 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 95 | 55 | 14 | 20 | 18 | 60 | 10.39 | 9 | 18 | 22 | ||
฿ 12,404.85 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 100 | 60 | 16 | 25 | 15 | 45 | 15 | 10.5 | 16 | 25 | ||
฿ 12,404.85 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 105 | 60 | 16 | 25 | 23 | 60 | 13.28 | 10.5 | 18 | 22 | ||
฿ 15,829.88 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 55 | 115 | 70 | 16 | 25 | 16 | 45 | 16 | 12 | 17 | 29 | ||
฿ 15,829.88 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 55 | 120 | 70 | 16 | 25 | 24 | 60 | 13.86 | 12 | 22 | 26 | ||
฿ 17,629.48 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 120 | 70 | 16 | 25 | 18 | 45 | 18 | 13.5 | 20 | 32 | ||
฿ 17,629.48 | TTL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 120 | 70 | 16 | 25 | 25 | 60 | 14.43 | 13.5 | 23 | 25 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง