(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รุ่นมาตรฐาน พร้อม เอาต์พุต ข้อมูล SPC
• รุ่นมาตรฐาน ใช้งานง่าย
• โครงสร้างแบบคอลัมน์คู่ทำให้มั่นใจว่ามีความแม่นยำสูงในการวัด
• ฐานที่ถูกหลักการยศาสตร์เหมาะกับการทำงานในมือ
•เพิ่มความสูงของ ตัวอักษร ของจอ LCD (10 มม. ถึง 11 มม.)
และใช้หน่วยแสดงผล LCD ที่มีความคมชัดสูงเพื่อให้อ่านได้ง่ายขึ้น
•อนุญาตให้รวมเข้ากับ อุปกรณ์ควบคุม และการวัด กระบวนการแปรรูป ทางสถิติ
• มือจับแบบเอียงช่วยปรับปรุงการยศาสตร์ของสไลเดอร์ตัวเลื่อน
รหัสสินค้า |
---|
192-613-10 |
192-614-10 |
192-615-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัดค่า (มิลลิเมตร) | เครื่องมือ ผิดพลาด (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 34,252.66 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 ถึง 300 | ±0.02 | 475 | 4.7 | ||
฿ 39,443.00 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0 ถึง 600 | ±0.05 | 802 | 8.3 | ||
฿ 96,254.03 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0 ถึง 1,000 | ±0.07 | 1228 | 15.7 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ไฮเกจ | วิธีการแสดงผล | ดิจิทัล | มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด | ที่รวมอยู่ |
---|---|---|---|---|---|
ความละเอียด(มิลลิเมตร) | 0.01 | ความสามารถในการทวนซ้ำ(มิลลิเมตร) | 0.01 | ความเร็วในการตอบสนองสูงสุด(มิลลิเมตร / วินาที) | 500 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง