1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกจวัดความสูงดิจิทัล ซีรีส์ 192

เกจวัดความสูงดิจิทัล ซีรีส์ 192
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 57,482.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิดหลากหลายฟังก์ชั่น พร้อมเอาต์พุตข้อมูล SPC

• โครงสร้างแบบคอลัมน์คู่ทำให้มั่นใจว่ามีความแม่นยำสูงในการวัด
• ฐานที่ถูกหลักการยศาสตร์เหมาะกับการทำงานในมือ
• โพรบวัดสองทิศทางแบบสัมผัสมีให้เลือกเป็นอุปกรณ์เสริม
•ความสูงของ ตัวอักษร ของจอแสดงผล LCD เพิ่มขึ้น (10 มม. ถึง 11 มม.) และความคมชัดสูง
มีการใช้หน่วยแสดงผล LCD คมชัดสูงเพื่อให้สามารถอ่านค่าได้ดีขึ้น
• มือจับแบบเอียงช่วยปรับปรุงการยศาสตร์ของสไลเดอร์ตัวเลื่อน
• สามารถรวมเข้ากับอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการเชิงสถิติและระบบการวัดได้
•แบตเตอรี่:SR44 (1 ชิ้น), 938882สำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องต้น ( อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน )
• มีอายุแบตเตอรี่ 3,500 ชั่วโมงในการใช้งานต่อเนื่อง
คาร์ไบด์-tipped เหล็กขีด ยาว (หมายเลข 905200 ความยาวรวม 150 มิลลิเมตร) เป็นผู้ให้บริการ
เป็น อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน(อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน:เหล็กขีด ตะคริวจำนวน 05GZA033)

รหัสสินค้า
192-664-10
192-665-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงการวัดค่า
(มิลลิเมตร)
ความผิดพลาดของเครื่องมือ
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
มวล
(กิโลกรัม)

฿ 57,482.61

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 0 ถึง 600±0.048028.3

฿ 102,324.73

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 0 ถึง 1,000±0.06122815.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ไฮเกจ วิธีแสดงผล ดิจิทัล การแสดงผลขั้นต่ำ 0.1
มี/ไม่มี เทอร์มินอลเอาต์พุตข้อมูลการวัด ที่รวมอยู่ ความละเอียด(มิลลิเมตร) 0.01 ความสามารถในการทวนซ้ำ(มิลลิเมตร) 0.01
ความเร็วในการตอบสนองสูงสุด(มิลลิเมตร / วินาที) 500 พาวเวอร์ซัพพลาย SR44 1EA