1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เวอร์เนีย, คาลิปเปอร์ดิจิเมติก ABSOLUTE, ซีรีส์ 500

เวอร์เนีย, คาลิปเปอร์ดิจิเมติก ABSOLUTE, ซีรีส์ 500
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,502.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

• แนะนำระบบเซนเซอร์ตรวจสอบการหมุนเชิงเส้นเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าแบบสัมบูรณ์
(ยกเว้นรุ่น 0 -300 มม./0 - 12")
• การออกแบบการยศาสตร์ใหม่พร้อมที่วางนิ้ว
• ปุ่ม ZERO/ABS ช่วยให้การแสดงผลเป็นศูนย์ที่ตำแหน่งตัวเลื่อนใด ๆ
ตามสเกลวัดสำหรับการวัดเปรียบเทียบ ปุ่มนี้จะอนุญาตให้กลับไป
โหมดสัมบูรณ์ (ABS) และการแสดงตำแหน่งที่แท้จริงจากจุดกำเนิด
(มักเป็นจุดปิดเขี้ยว)
• อ่าน LCD ขนาดใหญ่และชัดเจน
• สไลเดอร์ราบรื่นทำให้การทำงานสะดวกสบาย
• อายุการใช้งานแบตเตอรี่ 18,000 ชั่วโมง
• ช่วยการวัดแบบมีขั้นตอน
• คาลิปเปอร์แบบเขี้ยวคาร์ไบด์ดีที่สุดสำหรับชิ้นส่วนที่เสร็จแล้วแบบหยาบ การหล่อ การเจียระไน และอื่น ๆ
• สามารถรวมเข้ากับอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการเชิงสถิติและระบบการวัดสำหรับแบบจำลอง
พร้อมคอนเนคเตอร์เอาต์พุตข้อมูลการวัด

รหัสสินค้า
500-151-30
500-152-30
500-153-30
500-154-30
500-155-30
500-500-10
500-502-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่นกันน้ำ มี/ไม่มี เทอร์มินอลเอาต์พุตข้อมูลการวัด แถบความลึก W / WO แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ช่วงการวัด
(มิลลิเมตร)
ความแม่นยำ หมายเหตุ สเปค การ ปรับแบบ ละเอียด มวล แถบความลึก พาวเวอร์ซัพพลาย ความสามารถในการทวนซ้ำ
(มิลลิเมตร)

฿ 6,502.92

HAND TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0 ถึง 150ไม่รวมที่รวมอยู่ที่รวมอยู่ไม่รวม-------SR44 (1 ชิ้น)0.01

฿ 7,869.64

HAND TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 0 ถึง 200ไม่รวมที่รวมอยู่ที่รวมอยู่ไม่รวม-------SR44 (1 ชิ้น)0.01

฿ 17,206.41

MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 0 ถึง 300ไม่รวมที่รวมอยู่ที่รวมอยู่ไม่รวม-------SR44 (1 ชิ้น)-

฿ 9,301.68

HAND TOOL 1 ชิ้น 5 วัน -----0 - 150±0.02 มมขากรรไกรปลาย คาร์ไบด์ สำหรับการวัดภายนอก-ด้วย โรเลอร์ นิ้วหัวแม่มือ162 กรัมใบมีดลบคม--

฿ 13,200.29

HAND TOOL 1 ชิ้น 22 วัน -----0 - 150±0.02 มมขากรรไกรปลาย คาร์ไบด์ สำหรับการวัดภายนอกและภายใน-ด้วย โรเลอร์ นิ้วหัวแม่มือ162 กรัมใบมีดลบคม--

฿ 28,915.10

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 0 ถึง 450ไม่รวมที่รวมอยู่ไม่รวมไม่รวม-------SR44 (1 ชิ้น)0.01

฿ 56,835.70

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 0 ถึง 1,000ไม่รวมที่รวมอยู่ไม่รวมไม่รวม-------SR44 (1 ชิ้น)0.01

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง มาตรฐาน วิธีแสดงผล ดิจิทัล