(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แรงบิดขันแน่น(น·ม) | 500-1300 | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ขนาดสกรูที่รองรับ(φ / mm) | 33 | ประเภทค้อน | สอง |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนรอบการหมุน(รอบต่อนาที) | 3600 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 1 | 규격(") | 1" |
능력(มิลลิเมตร) | 33 | 타입 | 일자형 | 전장(มิลลิเมตร) | 520 |
용도 | 콘크리트 파일전용 | 주의사항 | 앤빌 9" |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง