(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ 1 ชิ้นที่สามารถใช้งานได้ 8 รูปแบบอย่างสะดวก ช่วยเร่งงานเชื่อมได้ดีเยี่ยม ด้วยสปริงที่สะดวกสำหรับการเปิด/ปิด
รุ่นผลิตภัณฑ์ | อื่น ๆ | ความยาว(มิลลิเมตร) | 178 | ความกว้างเปิด(มิลลิเมตร) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
ขอบ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 24 | มวล(ก.) | ประมาณ 150 | ความจุภายใน(ชิ้น) | 1 |
ใช้ | 1. กำจัดการพ่นออกด้านในและด้านนอกของหัวฉีด / 2. กำจัดการพ่นออกของปลายหัวฉีด / 3. การติดตั้งและการถอดปลาย / 4. เป็นที่ตัดสาย / 5. การติดตั้งและการถอดหัวฉีด / 6. การต๊าปหัวฉีด / 7. การติดและการถอดสายยางหัวฉีด / 8. คีมตัดปากแหลมสำหรับปอกสายวิทยุ | คุณสมบัติ | ด้วยสปริงที่สะดวกสำหรับการเปิด/ปิด | ข้อควรระวัง | * กรุณาอย่านำไปตัดสายเปียโน /* ถอดหัวฉีดโดยใช้หัวเชื่อมและทำความสะอาดเมื่อนำจุดดำออกจากส่วนหัวฉีด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง