(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Otafuku Cool sensation deodorizing อุปกรณ์แหล่งจ่าย-stretch half sleeve high-neck shirt

Otafuku Cool sensation deodorizing อุปกรณ์แหล่งจ่าย-stretch half sleeve high-neck shirt

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 453.61 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
JW-624-BK-L
JW-624-BK-LL
JW-624-BK-M
JW-624-WH-L
JW-624-WH-LL
JW-624-WH-M
JW-625-BK-L
JW-625-BK-LL
JW-625-BK-M
JW-625-WH-L
JW-625-WH-LL
JW-625-WH-M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทรายละเอียด สี ขนาด มวล
(ก.)

฿ 475.00

COOLER BOXES 1 ชิ้น 1 วัน ปลอก สั้น สีดำ L 110

฿ 475.00

COOLER BOXES 1 ชิ้น 12 วัน ปลอก สั้น สีดำ LL 120

฿ 475.00

COOLER BOXES 1 ชิ้น 1 วัน ปลอก สั้น สีดำ M 100

฿ 455.16

COOLER BOXES 1 ชิ้น 19 วัน ปลอก สั้น ขาว L 110

฿ 456.71

COOLER BOXES 1 ชิ้น 10 วัน ปลอก สั้น ขาว LL 120

฿ 453.61

COOLER BOXES 1 ชิ้น 10 วัน ปลอก สั้น ขาว M 100

฿ 510.26

COOLER BOXES 1 ชิ้น 1 วัน ปลอก ยาว สีดำ L 130

฿ 511.81

COOLER BOXES 1 ชิ้น 19 วัน ปลอก ยาว สีดำ LL 140

฿ 508.71

COOLER BOXES 1 ชิ้น 1 วัน ปลอก ยาว สีดำ M 120

฿ 510.26

COOLER BOXES 1 ชิ้น 12 วัน ปลอก ยาว ขาว L 130

฿ 511.81

COOLER BOXES 1 ชิ้น 10 วัน ปลอก ยาว ขาว LL 140

฿ 508.71

COOLER BOXES 1 ชิ้น 10 วัน ปลอก ยาว ขาว M 120

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • วัสดุ
    โพลีเอสเตอร์ 95%, 5% โพลียูรีเทน
  • คุณสมบัติ
    '- ใช้ประโยชน์จาก โพลีเอสเตอร์ พิเศษ“ X-COOL” ที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการระบายความร้อนสูง บรรลุความรู้สึกเย็นสบายและสดชื่น ● จัดแสดงเอฟเฟกต์กำจัดกลิ่นโดยใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายตระกูลโคโมนิซินในบริเวณที่มีกลิ่นเหม็นเช่นรักแร้และรอบคอ '- การดูดซับเหงื่อและการอบแห้งอย่างรวดเร็วช่วยระงับความเหนียวจึงคงความรู้สึกสดชื่น ● การ ความกด, ความอัด, ความดัน ปานกลางรองรับการเคลื่อนไหว ตัวเครื่อง '- ฟังก์ชั่น ตัดรังสี UV ช่วยป้องกันไม่ให้ตัวเครื่องสึกหรอเนื่องจากรังสี UV
  • สเปค
    พิมพ์ ตาข่าย ทั้งสองด้าน
  • การใช้งาน
    สำหรับกิจกรรมทั่วไปทั้งหมด

รายละเอียดสินค้า

- ใช้ โพลีเอสเตอร์ พิเศษ“ X-COOL” ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเย็นให้ความรู้สึกเย็นสบายเมื่อสวมใส่'- ใช้ คอร์/แกน ขจัดกลิ่นบริเวณคอและรักแร้ที่มีแนวโน้มที่จะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ทำให้มีฤทธิ์ในการดับกลิ่น'- การดูดซับเหงื่อและการอบแห้งอย่างรวดเร็วช่วยลดความเหนียวจึงคงความรู้สึกสดชื่น'- บีบอัดอย่างเหมาะสมเพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ การเคลื่อนไหวของ ตัวเครื่อง'- ฟังก์ชั่น ตัด UV ช่วยป้องกันไม่ให้เครื่องสึกหรอเนื่องจากรังสี UV

รหัสรุ่น
JW-624-BK-L
JW-624-BK-LL
JW-624-BK-M
JW-624-WH-L
JW-624-WH-LL
JW-624-WH-M
JW-625-BK-L
JW-625-BK-LL
JW-625-BK-M
JW-625-WH-L
JW-625-WH-LL
JW-625-WH-M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทรายละเอียด สี ขนาด มวล
(ก.)

฿ 475.00

COOLER BOXES 1 ชิ้น 1 วัน ปลอก สั้น สีดำ L 110

฿ 475.00

COOLER BOXES 1 ชิ้น 12 วัน ปลอก สั้น สีดำ LL 120

฿ 475.00

COOLER BOXES 1 ชิ้น 1 วัน ปลอก สั้น สีดำ M 100

฿ 455.16

COOLER BOXES 1 ชิ้น 19 วัน ปลอก สั้น ขาว L 110

฿ 456.71

COOLER BOXES 1 ชิ้น 10 วัน ปลอก สั้น ขาว LL 120

฿ 453.61

COOLER BOXES 1 ชิ้น 10 วัน ปลอก สั้น ขาว M 100

฿ 510.26

COOLER BOXES 1 ชิ้น 1 วัน ปลอก ยาว สีดำ L 130

฿ 511.81

COOLER BOXES 1 ชิ้น 19 วัน ปลอก ยาว สีดำ LL 140

฿ 508.71

COOLER BOXES 1 ชิ้น 1 วัน ปลอก ยาว สีดำ M 120

฿ 510.26

COOLER BOXES 1 ชิ้น 12 วัน ปลอก ยาว ขาว L 130

฿ 511.81

COOLER BOXES 1 ชิ้น 10 วัน ปลอก ยาว ขาว LL 140

฿ 508.71

COOLER BOXES 1 ชิ้น 10 วัน ปลอก ยาว ขาว M 120

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1