• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Mighty Lock TR-8

Mighty Lock TR-8

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
5 Day(s) or more

[Features]
· The surface is soft so as not to damage the container.
· Remove the tube adapter to use containers with diameters of up to ø17.5 mm.
· Allows for samples to be removed while the test tube is still stowed away in the rack.
· Autoclavable.

Basic Specifications

  • Product Type
    Test Tube Rack
  • Material
    PP
  • Number, Vertically(Bottles)
    50
  • Sizes(mm)
    220 x 110 x 33 (external)
  • Maker Part Number
    TR-8
  • TGK Code
    0411512501
  • Amount Of Content
    1 unit
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 unit
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 unit
5 Day(s) or more
-

Part Number : 0411-51-25-01
Days to Shipวันจัดส่ง 5 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Product Type
    Test Tube Rack
  • Material
    PP
  • Number, Vertically(Bottles)
    50
  • Sizes(mm)
    220 x 110 x 33 (external)
  • Maker Part Number
    TR-8
  • TGK Code
    0411512501
  • Material Details
    PP (Polypropylene) and PC (Polycarbonate)
  • Specifications
    Autoclavable
  • Suitable Container Outer Diameter(φ mm)
    8
  • Characteristics
    The surface is soft and does not damage containers. By removing the tube from the tube adapter, containers can be used for up to φ17.5 mm. Samples can be disposed of with tubes stored in the rack.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)