• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Test Tube Stand, SS Type 12φ–16.5φ

Test Tube Stand, SS Type 12φ–16.5φ

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 unit
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Length(mm)

Refine byกรองตาม

  • Approximately 86
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Compatible Size(φ mm)

Refine byกรองตาม

  • 12
  • 13
  • 15
  • 16.5
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Number, Vertically(Bottles)

Refine byกรองตาม

  • 50
  • 100
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Maker Part Number

Refine byกรองตาม

  • SS12-50
  • SS13-50
  • SS15-100
  • SS15-50
  • SS16.5-100
  • SS16.5-50
  • Clearล้างค่าการค้นหา
TGK Code

Refine byกรองตาม

  • 0360512301
  • 0360512303
  • 0360512305
  • 0360512306
  • 0360512307
  • 0360512309
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 unit
Approximately 86
12
50
SS12-50
0360512301
4 Day(s) or more
-

Part Number : 0360-51-23-01
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Product Type
    Test Tube Rack
  • Material
    Stainless
  • Length(mm)
    Approximately 86
  • Compatible Size(φ mm)
    12
  • Number, Vertically(Bottles)
    50
  • Maker Part Number
    SS12-50
  • TGK Code
    0360512301
  • Height of Main Body(mm)
    -
  • Upper Stand to Bottom(mm)
    Approximately 69
1 unit
Approximately 86
13
50
SS13-50
0360512303
4 Day(s) or more
-

Part Number : 0360-51-23-03
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Product Type
    Test Tube Rack
  • Material
    Stainless
  • Length(mm)
    Approximately 86
  • Compatible Size(φ mm)
    13
  • Number, Vertically(Bottles)
    50
  • Maker Part Number
    SS13-50
  • TGK Code
    0360512303
  • Height of Main Body(mm)
    50
  • Upper Stand to Bottom(mm)
    Approximately 69
1 unit
-
15
50
SS15-50
0360512305
4 Day(s) or more
-

Part Number : 0360-51-23-05
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Product Type
    Test Tube Rack
  • Material
    Stainless
  • Length(mm)
    -
  • Compatible Size(φ mm)
    15
  • Number, Vertically(Bottles)
    50
  • Maker Part Number
    SS15-50
  • TGK Code
    0360512305
  • Height of Main Body(mm)
    -
  • Upper Stand to Bottom(mm)
    -
1 unit
-
15
100
SS15-100
0360512306
4 Day(s) or more
-

Part Number : 0360-51-23-06
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Product Type
    Test Tube Rack
  • Material
    Stainless
  • Length(mm)
    -
  • Compatible Size(φ mm)
    15
  • Number, Vertically(Bottles)
    100
  • Maker Part Number
    SS15-100
  • TGK Code
    0360512306
  • Height of Main Body(mm)
    50
  • Upper Stand to Bottom(mm)
    -
1 unit
-
16.5
50
SS16.5-50
0360512307
4 Day(s) or more
-

Part Number : 0360-51-23-07
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Product Type
    Test Tube Rack
  • Material
    Stainless
  • Length(mm)
    -
  • Compatible Size(φ mm)
    16.5
  • Number, Vertically(Bottles)
    50
  • Maker Part Number
    SS16.5-50
  • TGK Code
    0360512307
  • Height of Main Body(mm)
    -
  • Upper Stand to Bottom(mm)
    -
1 unit
-
16.5
100
SS16.5-100
0360512309
4 Day(s) or more
-

Part Number : 0360-51-23-09
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Product Type
    Test Tube Rack
  • Material
    Stainless
  • Length(mm)
    -
  • Compatible Size(φ mm)
    16.5
  • Number, Vertically(Bottles)
    100
  • Maker Part Number
    SS16.5-100
  • TGK Code
    0360512309
  • Height of Main Body(mm)
    -
  • Upper Stand to Bottom(mm)
    -

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)