• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Safety Box / Rack for Safety Box

Safety Box / Rack for Safety Box

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
5 Day(s) or more

A plastic container that allows for test tubes containing specimens to be safely transported. The silicone gaskets and four corner locks help improve safety. Includes a stainless steel handle and a user sheet with WHO certification instructions. A biohazard mark is displayed on the main body.

Basic Specifications

  • Product Type
    Other
  • Material
    Other
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Detail Types

Refine byกรองตาม

  • Rack for safety box
  • Safety box
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Sizes(mm)

Refine byกรองตาม

  • 200 ml container X10/30 ml test tubes x 3
  • 330X175X180H
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Maker Part Number

Refine byกรองตาม

  • 569
  • 570
  • Clearล้างค่าการค้นหา
TGK Code

Refine byกรองตาม

  • 0198198002
  • 0198198003
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
Safety box
330X175X180H
569
0198198002
7 Day(s) or more
-

Part Number : 0198-19-80-02
Days to Shipวันจัดส่ง 7 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Other
  • Material
    Other
  • Detail Types
    Safety box
  • Sizes(mm)
    330X175X180H
  • Maker Part Number
    569
  • TGK Code
    0198198002
  • Material Details
    PC
  • Characteristics
    Plastic containers and test tubes containing specimens can be transported safely. Silicone gasket and four corner locks increase safety. It comes with a stainless steel handle and a user sheet with instructions and WHO certification. A bio-hazard mark is displayed on the main body.
1 pc.
Rack for safety box
200 ml container X10/30 ml test tubes x 3
570
0198198003
5 Day(s) or more
-

Part Number : 0198-19-80-03
Days to Shipวันจัดส่ง 5 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Other
  • Material
    Other
  • Detail Types
    Rack for safety box
  • Sizes(mm)
    200 ml container X10/30 ml test tubes x 3
  • Maker Part Number
    570
  • TGK Code
    0198198003
  • Material Details
    PC
  • Characteristics
    -

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)