• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Test Tube Stand for 10/12/24 Pieces

Test Tube Stand for 10/12/24 Pieces

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s)

A lightweight yet sturdy test tube stand. Includes feet which keep the test tubes raised up from the table surface. Autoclavable.

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 unit
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Height(mm)

Refine byกรองตาม

  • 74
  • 80
  • 95
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Compatible Size(φ mm)

Refine byกรองตาม

  • 12
  • 18
  • 20
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Hole Diameter(φ mm)

Refine byกรองตาม

  • 21 (Reference Value)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Number, Vertically(Bottles)

Refine byกรองตาม

  • 10
  • 12
  • 24
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Sizes(mm)

Refine byกรองตาม

  • 190X60
  • 250X60
  • 375X65
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 unit
80
12
-
12
190X60
4 Day(s)
-

Part Number : 0198-19-70-01
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Product Type
    Test Tube Rack
  • Height(mm)
    80
  • Material
    PP
  • Compatible Size(φ mm)
    12
  • Hole Diameter(φ mm)
    -
  • Number, Vertically(Bottles)
    12
  • Sizes(mm)
    190X60
  • Maker Part Number
    559
  • TGK Code
    0198197001
  • Spacing of Holes(mm)
    -
  • Depth at which the Test Tube Falls in(mm)
    -
  • Characteristics
    Light, crack resistant test tube stand with legs to keep the test tube separated from the table. Autoclave safe.
1 unit
80
20
-
12
190X60
4 Day(s)
-

Part Number : 0198-19-70-02
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Product Type
    Test Tube Rack
  • Height(mm)
    80
  • Material
    PP
  • Compatible Size(φ mm)
    20
  • Hole Diameter(φ mm)
    -
  • Number, Vertically(Bottles)
    12
  • Sizes(mm)
    190X60
  • Maker Part Number
    560
  • TGK Code
    0198197002
  • Spacing of Holes(mm)
    -
  • Depth at which the Test Tube Falls in(mm)
    -
  • Characteristics
    Light, crack resistant test tube stand with legs to keep the test tube separated from the table. Autoclave safe.
1 unit
95
20
21 (Reference Value)
24
375X65
4 Day(s)
-

Part Number : 0198-19-70-04
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Product Type
    Test Tube Rack
  • Height(mm)
    95
  • Material
    PP
  • Compatible Size(φ mm)
    20
  • Hole Diameter(φ mm)
    21 (Reference Value)
  • Number, Vertically(Bottles)
    24
  • Sizes(mm)
    375X65
  • Maker Part Number
    562
  • TGK Code
    0198197004
  • Spacing of Holes(mm)
    -
  • Depth at which the Test Tube Falls in(mm)
    8.0
  • Characteristics
    Light, crack resistant test tube stand with legs to keep the test tube separated from the table. Autoclave safe.
1 unit
74
18
-
10
250X60
4 Day(s)
-

Part Number : 0198-19-70-05
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Product Type
    Test Tube Rack
  • Height(mm)
    74
  • Material
    PP
  • Compatible Size(φ mm)
    18
  • Hole Diameter(φ mm)
    -
  • Number, Vertically(Bottles)
    10
  • Sizes(mm)
    250X60
  • Maker Part Number
    370
  • TGK Code
    0198197005
  • Spacing of Holes(mm)
    Approximately 9.5
  • Depth at which the Test Tube Falls in(mm)
    -
  • Characteristics
    Autoclavable.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)