• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Spitz PMP 10 mL–15 mL

Spitz PMP 10 mL–15 mL

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

Autoclavable.

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • 1 Pack (100 pcs.)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Outer Diameter(mm)

Refine byกรองตาม

  • 16
  • 18
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Height(mm)

Refine byกรองตาม

  • 107
  • 118
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Inner Diameter(mm)

Refine byกรองตาม

  • Approximately φ14.3
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Capacity(ml)

Refine byกรองตาม

  • 10
  • 15
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Maker Part Number

Refine byกรองตาม

  • 1387
  • 1388
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 Pack (100 pcs.)
16
107
Approximately φ14.3
10
1387
4 Day(s) or more
-

Part Number : 0198-19-31-61
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pack (100 pcs.)

Specificationtitle

  • Product Type
    Spitz / Centrifuge Tube
  • Outer Diameter(mm)
    16
  • Height(mm)
    107
  • Material
    Other
  • Inner Diameter(mm)
    Approximately φ14.3
  • Capacity(ml)
    10
  • Maker Part Number
    1387
  • TGK Code
    0198193161
  • Material Details
    PMP
  • Characteristics
    Autoclavable.
1 pc.
18
118
-
15
1388
4 Day(s) or more
-

Part Number : 0198-19-31-62
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Spitz / Centrifuge Tube
  • Outer Diameter(mm)
    18
  • Height(mm)
    118
  • Material
    Other
  • Inner Diameter(mm)
    -
  • Capacity(ml)
    15
  • Maker Part Number
    1388
  • TGK Code
    0198193162
  • Material Details
    PMP
  • Characteristics
    Autoclavable.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)