• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Biosilico N-12 – 22

Biosilico N-12 – 22

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
62 Day(s) or more

SILICOSEN types boast excellent air permeability, durability and operating performance.

Basic Specifications

  • Product Model
    Other
  • Other
    Option
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Upper Diameter(mm)

Refine byกรองตาม

  • 13
  • 16
  • 19
  • 21
  • 24
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Lower Diameter(mm)

Refine byกรองตาม

  • 9
  • 11
  • 13
  • 15
  • 18
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Type

Refine byกรองตาม

  • N-22
  • N-19
  • N-17
  • N-15
  • N-12
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Applicable Test Tube Outer Diameter(mm)

Refine byกรองตาม

  • 12、13
  • 15
  • 16.5
  • 18
  • 21
  • Clearล้างค่าการค้นหา
TGK Code

Refine byกรองตาม

  • 0717-03-23-16
  • 0717-03-23-15
  • 0717-03-23-14
  • 0717-03-23-13
  • 0717-03-23-12
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
13
9
N-12
12、13
0717-03-23-12
62 Day(s) or more
-

Part Number : 300000
Days to Shipวันจัดส่ง 62 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Other
  • Other
    Option
  • Upper Diameter(mm)
    13
  • Lower Diameter(mm)
    9
  • Type
    N-12
  • Applicable Test Tube Outer Diameter(mm)
    12、13
  • TGK Code
    0717-03-23-12
  • L1(mm)
    13
  • L2(mm)
    17
  • Characteristics
    Silicosen with superb high ventilation, durability, and operation.
1 pc.
16
11
N-15
15
0717-03-23-13
62 Day(s) or more
-

Part Number : 300001
Days to Shipวันจัดส่ง 62 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Other
  • Other
    Option
  • Upper Diameter(mm)
    16
  • Lower Diameter(mm)
    11
  • Type
    N-15
  • Applicable Test Tube Outer Diameter(mm)
    15
  • TGK Code
    0717-03-23-13
  • L1(mm)
    14
  • L2(mm)
    22
  • Characteristics
    Silicosen with superb high ventilation, durability, and operation.
1 pc.
19
13
N-17
16.5
0717-03-23-14
62 Day(s) or more
-

Part Number : 300002
Days to Shipวันจัดส่ง 62 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Other
  • Other
    Option
  • Upper Diameter(mm)
    19
  • Lower Diameter(mm)
    13
  • Type
    N-17
  • Applicable Test Tube Outer Diameter(mm)
    16.5
  • TGK Code
    0717-03-23-14
  • L1(mm)
    15
  • L2(mm)
    25
  • Characteristics
    Silicosen with superb high ventilation, durability, and operation.
1 pc.
21
15
N-19
18
0717-03-23-15
62 Day(s) or more
-

Part Number : 300003
Days to Shipวันจัดส่ง 62 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Other
  • Other
    Option
  • Upper Diameter(mm)
    21
  • Lower Diameter(mm)
    15
  • Type
    N-19
  • Applicable Test Tube Outer Diameter(mm)
    18
  • TGK Code
    0717-03-23-15
  • L1(mm)
    16
  • L2(mm)
    28
  • Characteristics
    Silicosen with superb high ventilation, durability, and operation.
1 pc.
24
18
N-22
21
0717-03-23-16
62 Day(s) or more
-

Part Number : 300004
Days to Shipวันจัดส่ง 62 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Other
  • Other
    Option
  • Upper Diameter(mm)
    24
  • Lower Diameter(mm)
    18
  • Type
    N-22
  • Applicable Test Tube Outer Diameter(mm)
    21
  • TGK Code
    0717-03-23-16
  • L1(mm)
    18
  • L2(mm)
    30
  • Characteristics
    Silicosen with superb high ventilation, durability, and operation.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)