(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
0129-31-75-01 |
0129-31-75-02 |
0129-31-75-03 |
0129-31-75-04 |
0129-31-75-11 |
0129-31-75-12 |
0129-31-75-13 |
0129-31-75-14 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) |
อื่น ๆ | ประเภทรายละเอียด | การจับคู่ | รหัสรุ่น/ Part number ผู้ผลิต | รหัส TGK | น้ำหนัก (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,563.66 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 60 × 60 × 35 ชม | - | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น | - | ACE-60S | 0129317501 | ประมาณ 122 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,129.66 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 90 × 90 × 50 ชม | - | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น | - | ACE-90S | 0129317502 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,390.89 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 × 100 × 50 ชม | - | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น | - | ACE-100S | 0129317503 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,565.04 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 120 × 120 × 50 ชม | - | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น | - | ACE-120S | 0129317504 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 892.16 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | ตัวเลือก | ฝาเท่านั้น | สำหรับ 60 x 60 | ACE-60SC | 0129317511 | ประมาณ 102 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,128.27 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | ตัวเลือก | ฝาเท่านั้น | สำหรับ 90 x 90 | ACE-90SC | 0129317512 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,345.96 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | ตัวเลือก | ฝาเท่านั้น | สำหรับ 100 x 100 | ACE-100SC | 0129317513 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,694.27 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | ตัวเลือก | ฝาเท่านั้น | สำหรับ 120 x 120 | ACE-120SC | 0129317514 | - | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·เครื่องเคลือบอะลูมินา ACE (มาตรฐาน)
· เครื่องฟอก อลูมินา> 97%
· (เครื่องฟอก) มีความต้านทานต่อกรดด่าง การกัดกร่อน ฯลฯ ได้ดีเยี่ยมขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานและเงื่อนไขสามารถใช้งานได้ถึง 1,500 ° C
รหัสรุ่น |
---|
0129-31-75-01 |
0129-31-75-02 |
0129-31-75-03 |
0129-31-75-04 |
0129-31-75-11 |
0129-31-75-12 |
0129-31-75-13 |
0129-31-75-14 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) |
อื่น ๆ | ประเภทรายละเอียด | การจับคู่ | รหัสรุ่น/ Part number ผู้ผลิต | รหัส TGK | น้ำหนัก (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,563.66 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 60 × 60 × 35 ชม | - | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น | - | ACE-60S | 0129317501 | ประมาณ 122 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,129.66 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 90 × 90 × 50 ชม | - | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น | - | ACE-90S | 0129317502 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,390.89 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 × 100 × 50 ชม | - | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น | - | ACE-100S | 0129317503 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,565.04 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 120 × 120 × 50 ชม | - | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น | - | ACE-120S | 0129317504 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 892.16 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | ตัวเลือก | ฝาเท่านั้น | สำหรับ 60 x 60 | ACE-60SC | 0129317511 | ประมาณ 102 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,128.27 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | ตัวเลือก | ฝาเท่านั้น | สำหรับ 90 x 90 | ACE-90SC | 0129317512 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,345.96 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | ตัวเลือก | ฝาเท่านั้น | สำหรับ 100 x 100 | ACE-100SC | 0129317513 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,694.27 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | ตัวเลือก | ฝาเท่านั้น | สำหรับ 120 x 120 | ACE-120SC | 0129317514 | - | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง