(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
0129-31-71-01 |
0129-31-71-02 |
0129-31-71-05 |
0129-31-71-09 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (มล.) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสรุ่น/ Part number ผู้ผลิต | รหัส TGK | รายละเอียด มิติ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 372.33 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 30 | 46 | 36 | BA-1 | 0129317101 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 620.79 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 50 | 54 | 43 | BA-2 | 0129317102 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,476.58 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 280 | 88 | 72 | BA-5 | 0129317105 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 349.41 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 15 | 36 | 27 | BA-0 | 0129317109 | 20 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกด้านล่าง) | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·เครื่องเคลือบอะลูมินา ACE (มาตรฐาน)
· เครื่องฟอก อลูมินา:> 97%
· (เครื่องฟอก) มีความต้านทานต่อกรดด่าง การกัดกร่อน ฯลฯ ได้ดีเยี่ยมขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานและเงื่อนไขสามารถใช้งานได้ถึง 1,500 ° C
รหัสรุ่น |
---|
0129-31-71-01 |
0129-31-71-02 |
0129-31-71-05 |
0129-31-71-09 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (มล.) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสรุ่น/ Part number ผู้ผลิต | รหัส TGK | รายละเอียด มิติ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 372.33 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 30 | 46 | 36 | BA-1 | 0129317101 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 620.79 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 50 | 54 | 43 | BA-2 | 0129317102 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,476.58 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 280 | 88 | 72 | BA-5 | 0129317105 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 349.41 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 15 | 36 | 27 | BA-0 | 0129317109 | 20 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกด้านล่าง) | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง