• Due to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some suppliers will be closed during 10 - 18 August 2019
    Which may cause some made to order product will take longer delivery lead time >click
    เนื่องด้วยวันหยุดเทศกาลของประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 10-18 สิงหาคม 2562
    ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >คลิก
Absorber Plate, Square 75X75 mm–150X150 mm

Absorber Plate, Square 75X75 mm–150X150 mm

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

Absorption plates of different sizes

Basic Specifications

  • Product Model
    Other
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Sizes(mm)

Refine byกรองตาม

  • 75×75
  • 90×90
  • 150×150
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Maker Part Number

Refine byกรองตาม

  • 1
  • 2
  • 3
  • Clearล้างค่าการค้นหา
TGK Code

Refine byกรองตาม

  • 0696-30-58-03
  • 0696-30-58-02
  • 0696-30-58-01
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
75×75
1
0696-30-58-01
4 Day(s) or more
-

Part Number : 0696-30-58-01
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Other
  • Sizes(mm)
    75×75
  • Maker Part Number
    1
  • TGK Code
    0696-30-58-01
  • Absorptivity
    -
  • Thickness(mm)
    Approx. 10 (Slight Variance Depending on Location)
1 pc.
90×90
2
0696-30-58-02
4 Day(s) or more
-

Part Number : 0696-30-58-02
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Other
  • Sizes(mm)
    90×90
  • Maker Part Number
    2
  • TGK Code
    0696-30-58-02
  • Absorptivity
    -
  • Thickness(mm)
    Approx. 9.7 (Slight Variance Depending on Location)
1 pc.
150×150
3
0696-30-58-03
4 Day(s) or more
-

Part Number : 0696-30-58-03
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Other
  • Sizes(mm)
    150×150
  • Maker Part Number
    3
  • TGK Code
    0696-30-58-03
  • Absorptivity
    SiO2=53.85%、Al2O3=42.41%、Fe2O3=0.46%、CaO=1.38%、MgO=0.35%、Na2O=0.34%、K2O=0.5%
  • Thickness(mm)
    Approx. 10.2 (Slight Variance Depending on Location)

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)