(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
0696-30-06-11 |
0696-30-06-63 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (มล.) |
ประเภทรายละเอียด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
บังคับ ตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) |
รหัสรุ่น/ Part number ผู้ผลิต | รหัส TGK | สารบัญ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 968.63 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | ตัวเครื่อง เท่านั้น | 46 | 36 | - | B1 | 0696-30-06-11 | 1 ชิ้น | ||
฿ 597.34 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ฝาเท่านั้น | - | - | B1 | สำหรับ B1 | 0696-30-06-63 | 1 ชิ้น |
ฝาเบ้าหลอมอะลูมินาบริสุทธิ์สูง
[คุณสมบัติ]
·คุณภาพหนาแน่น
·ทนความร้อนได้ดีเยี่ยมและมีความแข็งแรงสูงที่อุณหภูมิสูง
·การนำความร้อนสูงและทนต่อแรงกระแทกจากความร้อนได้ดีเยี่ยม
·มีความเสถียรต่อสารเคมีและโลหะหลอมเหลวและมีความ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ที่อุณหภูมิสูงได้ดีเยี่ยม
·มีความเสถียรอย่างมากในการ กระบวนการออกซิไดซ์ และ ข้อต่อลด บรรยากาศที่อุณหภูมิสูง
·ประสิทธิภาพของ ความเป็นฉนวนไฟฟ้า ดีเยี่ยมที่อุณหภูมิสูง
[การใช้]
·สามารถใช้เป็นเบ้าหลอมและฝาปิดสำหรับการอบชุบ
รหัสรุ่น |
---|
0696-30-06-11 |
0696-30-06-63 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (มล.) |
ประเภทรายละเอียด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
บังคับ ตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) |
รหัสรุ่น/ Part number ผู้ผลิต | รหัส TGK | สารบัญ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 968.63 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | ตัวเครื่อง เท่านั้น | 46 | 36 | - | B1 | 0696-30-06-11 | 1 ชิ้น | ||
฿ 597.34 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ฝาเท่านั้น | - | - | B1 | สำหรับ B1 | 0696-30-06-63 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง