Crucible C0/C1/C3 body only

Crucible C0/C1/C3 body only

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more



*Caution*
The product for sale is the main body only. The lid must be purchased separately.

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Capacity(ml)

Refine byกรองตาม

  • 15
  • 30
  • 50
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Outside Diameter(mm)

Refine byกรองตาม

  • 28
  • 37
  • 44
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Height(mm)

Refine byกรองตาม

  • 36
  • 45
  • 53
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Maker Part Number

Refine byกรองตาม

  • C0
  • C1
  • C3
  • Clearล้างค่าการค้นหา
TGK Code

Refine byกรองตาม

  • 0696-30-05-06
  • 0696-30-05-04
  • 0696-30-05-03
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
15
28
36
C0
0696-30-05-03
4 Day(s) or more
-

Part Number : 0696-30-05-03
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Crucible and Evaporation Tray
  • Capacity(ml)
    15
  • Detail Types
    Body only
  • Outside Diameter(mm)
    28
  • Height(mm)
    36
  • Maker Part Number
    C0
  • TGK Code
    0696-30-05-03
1 pc.
30
37
45
C1
0696-30-05-04
4 Day(s) or more
-

Part Number : 0696-30-05-04
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Crucible and Evaporation Tray
  • Capacity(ml)
    30
  • Detail Types
    Body only
  • Outside Diameter(mm)
    37
  • Height(mm)
    45
  • Maker Part Number
    C1
  • TGK Code
    0696-30-05-04
1 pc.
50
44
53
C3
0696-30-05-06
4 Day(s) or more
-

Part Number : 0696-30-05-06
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Crucible and Evaporation Tray
  • Capacity(ml)
    50
  • Detail Types
    Body only
  • Outside Diameter(mm)
    44
  • Height(mm)
    53
  • Maker Part Number
    C3
  • TGK Code
    0696-30-05-06

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)