• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Aluminum Vat No. 1 - No. 7

Aluminum Vat No. 1 - No. 7

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
7 Day(s) or more

An aluminum vat tray (No. 1 to No. 7).

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
TGK Code

Refine byกรองตาม

  • 0701320701
  • 0701320702
  • 0701320703
  • 0701320704
  • 0701320705
  • 0701320706
  • 0701320707
  • Clearล้างค่าการค้นหา
External Dimensions(mm)

Refine byกรองตาม

  • 190×130×30H
  • 220×160×30H
  • 240×180×30H
  • 280×210×35H
  • 310×240×35H
  • 350×270×40H
  • 370×310×40H
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Detail Types

Refine byกรองตาม

  • No. 1
  • No. 2
  • No. 3
  • No. 4
  • No. 5
  • No. 6
  • NO. 7
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
0701320701
370×310×40H
No. 1
7 Day(s) or more
-

Part Number : 0701-32-07-01
Days to Shipวันจัดส่ง 7 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Vat, Tray
  • Materials
    Aluminum
  • TGK Code
    0701320701
  • External Dimensions(mm)
    370×310×40H
  • Detail Types
    No. 1
1 pc.
0701320702
350×270×40H
No. 2
62 Day(s) or more
-

Part Number : 0701-32-07-02
Days to Shipวันจัดส่ง 62 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Vat, Tray
  • Materials
    Aluminum
  • TGK Code
    0701320702
  • External Dimensions(mm)
    350×270×40H
  • Detail Types
    No. 2
1 pc.
0701320703
310×240×35H
No. 3
7 Day(s) or more
-

Part Number : 0701-32-07-03
Days to Shipวันจัดส่ง 7 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Vat, Tray
  • Materials
    Aluminum
  • TGK Code
    0701320703
  • External Dimensions(mm)
    310×240×35H
  • Detail Types
    No. 3
1 pc.
0701320704
280×210×35H
No. 4
7 Day(s) or more
-

Part Number : 0701-32-07-04
Days to Shipวันจัดส่ง 7 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Vat, Tray
  • Materials
    Aluminum
  • TGK Code
    0701320704
  • External Dimensions(mm)
    280×210×35H
  • Detail Types
    No. 4
1 pc.
0701320705
240×180×30H
No. 5
7 Day(s) or more
-

Part Number : 0701-32-07-05
Days to Shipวันจัดส่ง 7 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Vat, Tray
  • Materials
    Aluminum
  • TGK Code
    0701320705
  • External Dimensions(mm)
    240×180×30H
  • Detail Types
    No. 5
1 pc.
0701320706
220×160×30H
No. 6
7 Day(s) or more
-

Part Number : 0701-32-07-06
Days to Shipวันจัดส่ง 7 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Vat, Tray
  • Materials
    Aluminum
  • TGK Code
    0701320706
  • External Dimensions(mm)
    220×160×30H
  • Detail Types
    No. 6
1 pc.
0701320707
190×130×30H
NO. 7
62 Day(s) or more
-

Part Number : 0701-32-07-07
Days to Shipวันจัดส่ง 62 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Vat, Tray
  • Materials
    Aluminum
  • TGK Code
    0701320707
  • External Dimensions(mm)
    190×130×30H
  • Detail Types
    NO. 7

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)