• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Rectangular Vat, Eco Clean

Rectangular Vat, Eco Clean

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
6 Day(s) or more

Hydrophilic. The inorganic baked paint finish (Zero Clear) makes it easy to remove dirt.

Basic Specifications

  • Product Model
    Vat, Tray
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
TGK Code

Refine byกรองตาม

  • 0419320901
  • 0419320902
  • 0419320903
  • 0419320904
  • 0419320909
  • 0419320910
  • 0419320911
  • Clearล้างค่าการค้นหา
External Dimensions(mm)

Refine byกรองตาม

  • 125×155×25H
  • 170×210×30H
  • 205×265×45H
  • 240×195×38H
  • 340×480×80H
  • 370×585×90H
  • 425×590×110H
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Detail Types

Refine byกรองตาม

  • 3 Sheets
  • 4 Sheets
  • 6 Sheets
  • 18 Sheets
  • 21 Sheets
  • Cabinet
  • Card type
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
0419320901
125×155×25H
Card type
63 Day(s) or more
-

Part Number : 0419-32-09-01
Days to Shipวันจัดส่ง 63 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Vat, Tray
  • TGK Code
    0419320901
  • External Dimensions(mm)
    125×155×25H
  • Detail Types
    Card type
  • Characteristics
    -
1 pc.
0419320902
170×210×30H
Cabinet
63 Day(s) or more
-

Part Number : 0419-32-09-02
Days to Shipวันจัดส่ง 63 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Vat, Tray
  • TGK Code
    0419320902
  • External Dimensions(mm)
    170×210×30H
  • Detail Types
    Cabinet
  • Characteristics
    -
1 pc.
0419320903
240×195×38H
21 Sheets
8 Day(s) or more
-

Part Number : 0419-32-09-03
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Vat, Tray
  • TGK Code
    0419320903
  • External Dimensions(mm)
    240×195×38H
  • Detail Types
    21 Sheets
  • Characteristics
    Possesses hydrophilic property. The baked paint coating helps to easily remove dirt from the surface (zero clear processing). Cannot be cleaned in an autoclave. (Damages the coating)
1 pc.
0419320904
205×265×45H
18 Sheets
63 Day(s) or more
-

Part Number : 0419-32-09-04
Days to Shipวันจัดส่ง 63 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Vat, Tray
  • TGK Code
    0419320904
  • External Dimensions(mm)
    205×265×45H
  • Detail Types
    18 Sheets
  • Characteristics
    -
1 pc.
0419320909
340×480×80H
6 Sheets
63 Day(s) or more
-

Part Number : 0419-32-09-09
Days to Shipวันจัดส่ง 63 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Vat, Tray
  • TGK Code
    0419320909
  • External Dimensions(mm)
    340×480×80H
  • Detail Types
    6 Sheets
  • Characteristics
    -
1 pc.
0419320910
370×585×90H
4 Sheets
6 Day(s) or more
-

Part Number : 0419-32-09-10
Days to Shipวันจัดส่ง 6 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Vat, Tray
  • TGK Code
    0419320910
  • External Dimensions(mm)
    370×585×90H
  • Detail Types
    4 Sheets
  • Characteristics
    -
1 pc.
0419320911
425×590×110H
3 Sheets
63 Day(s) or more
-

Part Number : 0419-32-09-11
Days to Shipวันจัดส่ง 63 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Vat, Tray
  • TGK Code
    0419320911
  • External Dimensions(mm)
    425×590×110H
  • Detail Types
    3 Sheets
  • Characteristics
    -

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)