• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
New Hand Wrap Made of Glass 300 mL

New Hand Wrap Made of Glass 300 mL

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
62 Day(s) or more

[Features]
· The liquid in the container is automatically sucked up and accumulates in a saucer just by removing the lid and pushing the saucer on the top portion (the liquid can be conserved since no excess is let out).
· The liquid in the container does not evaporate because it is a sealed type, and the liquid does not scatter because there is a lid on top of the liquid outlet.

Basic Specifications

  • Product Model
    Hand Wrap
  • Capacity
    300ml
  • TKG Code
    0352222501
  • Bottom Diameter x Height(mm)
    86.5×139
  • Maximum Diameter(mm)
    Approx. 86.5 (Bottom Partially Included)
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
62 Day(s) or more
-

Part Number : 0352-22-25-01
Days to Shipวันจัดส่ง 62 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Hand Wrap
  • Capacity
    300ml
  • TKG Code
    0352222501
  • Bottom Diameter x Height(mm)
    86.5×139
  • Maximum Diameter(mm)
    Approx. 86.5 (Bottom Partially Included)
  • Weights(g)
    Approx. 410 (Including Main Body)
  • Materials
    Main Body: Standard Glass; Head Part: POM
  • Feature 1
    Simply push the lid removal head to automatically draw up the liquid contents into the collection plate. (Excess will not come out in order to conserve the liquid) This is a sealed product that prevents evaporation and includes an upper fluid port lid so contents do not splash out.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)