• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Hand Wrap 150 mL/330 mL

Hand Wrap 150 mL/330 mL

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
7 Day(s) or more

A resin-made special container in which the liquid in the container is automatically sucked up and accumulated in a saucer just by removing the lid and pushing the saucer on the top portion.
[Features]
· Fixed-quantity liquid discharging container.
· Includes a plastic cap to prevent the liquid from evaporating.
[Applications]
· A fixed amount of liquid is sent out and no excess is let out, so the liquid can be conserved.
· Since there is no opening, the liquid does not evaporate and the liquid does not easily spill even when tipped over.
· Since the liquid comes out just by gently pressing the head portion, workability is improved.

Basic Specifications

  • Product Model
    Hand Wrap
  • Outer Diameter of the Cap(mm)
    Top Part: Approx. 31. Bottom Part: Approx. 40.9
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Capacity

Refine byกรองตาม

  • 150ml
  • 330ml
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Total Height(mm)

Refine byกรองตาม

  • Approximately 45.6
  • Approximately 45.7
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Maker Part Number

Refine byกรองตาม

  • 85-0043
  • 85-0041
  • Clearล้างค่าการค้นหา
TKG Code

Refine byกรองตาม

  • 0311222501
  • 0311222504
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Bottom Diameter x Height(mm)

Refine byกรองตาม

  • 80×100
  • 86×140
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
150ml
Approximately 45.6
85-0041
0311222501
80×100
7 Day(s) or more
-

Part Number : 0311-22-25-01
Days to Shipวันจัดส่ง 7 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Hand Wrap
  • Capacity
    150ml
  • Total Height(mm)
    Approximately 45.6
  • Maker Part Number
    85-0041
  • TKG Code
    0311222501
  • Bottom Diameter x Height(mm)
    80×100
  • Outer Diameter of the Cap(mm)
    Top Part: Approx. 31. Bottom Part: Approx. 40.9
  • Weights(g)
    Approx. 250
  • Materials
    Main Body: Soda Glass / Pump: Brass
  • Feature 1
    A prescribed amount of liquid is fed when the metal cover is pressed to eliminate loss of excessive liquid.
  • Feature 2
    With a plastic cap
1 pc.
330ml
Approximately 45.7
85-0043
0311222504
86×140
7 Day(s)
-

Part Number : 0311-22-25-04
Days to Shipวันจัดส่ง 7 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Hand Wrap
  • Capacity
    330ml
  • Total Height(mm)
    Approximately 45.7
  • Maker Part Number
    85-0043
  • TKG Code
    0311222504
  • Bottom Diameter x Height(mm)
    86×140
  • Outer Diameter of the Cap(mm)
    Top Part: Approx. 31. Bottom Part: Approx. 40.9
  • Weights(g)
    -
  • Materials
    Main Body: Soda Glass / Pump: Brass
  • Feature 1
    A prescribed amount of liquid is fed when the metal cover is pressed to eliminate loss of excessive liquid.
  • Feature 2
    With a plastic cap

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)