• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click
Micro Plate 96 Well Flat-Bottom, Made of PS, 50 pcs

Micro Plate 96 Well Flat-Bottom, Made of PS, 50 pcs

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
5 Day(s) or more

A non-sterilized economy model.

Basic Specifications

  • Product Type
    Microplate
  • Size(mm)
    86.1×128.3×14
  • Maker Part Number
    P96F03N
  • TGK Code
    0425285311
  • Amount Of Content
    1 case (5 sheets x 10 bags)
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 case (5 sheets x 10 bags)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 case (5 sheets x 10 bags)
5 Day(s) or more
-

Part Number : 0425-28-53-11
Days to Shipวันจัดส่ง 5 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 case (5 sheets x 10 bags)

Specificationtitle

  • Product Type
    Microplate
  • Size(mm)
    86.1×128.3×14
  • Maker Part Number
    P96F03N
  • TGK Code
    0425285311
  • Well Shape
    Flat bottom
  • Feature 1
    Unsterilized economy type.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)