(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

โต๊ะงานแบบหมุน แบบใช้ไฟฟ้า t-au

โต๊ะงานแบบหมุน แบบใช้ไฟฟ้า t-au

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 2-5058-01

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • ขนาด
    100 × 181.5 × 82 มม
  • พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
    AC100 50/60 hz0.5 A
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน โต๊ะวางชิ้นงาน(มิลลิเมตร)
    φ94
  • สเปค
    ตัวผลิตภัณฑ์
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต
    โต๊ะงานแบบหมุน แบบใช้ไฟฟ้า รุ่น t-au
  • หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต
    T-Au
  • JAN Code
    4562108515214
  • วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก
    SPCC (แผ่นเหล็กกล้า)
  • วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน
    อะลูมิเนียม
  • น้ำหนัก(ก.)
    ประมาณ 1,500
  • ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร)
    100 × 181.5 × 82
  • จำนวนรอบการหมุน
    สูงสุด 150 รอบต่อนาที
  • จำนวน
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
2-5058-01 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวน

฿ 12,728.00

฿ 10,182.40

ANALYSIS & TESTING-RELATED 1 ชิ้น 19 วัน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • ขนาด
    100 × 181.5 × 82 มม
  • พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
    AC100 50/60 hz0.5 A
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน โต๊ะวางชิ้นงาน(มิลลิเมตร)
    φ94
  • สเปค
    ตัวผลิตภัณฑ์
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต
    โต๊ะงานแบบหมุน แบบใช้ไฟฟ้า รุ่น t-au
  • หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต
    T-Au
  • JAN Code
    4562108515214
  • วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก
    SPCC (แผ่นเหล็กกล้า)
  • วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน
    อะลูมิเนียม
  • น้ำหนัก(ก.)
    ประมาณ 1,500
  • ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร)
    100 × 181.5 × 82
  • จำนวนรอบการหมุน
    สูงสุด 150 รอบต่อนาที
  • จำนวน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

โต๊ะงานแบบหมุน แบบใช้ไฟฟ้า สำหรับ การวิเคราะห์/ ทดสอบ
[คุณสมบัติ]
· อัตราเร็วในการหมุน:สูงสุด 150 รอบต่อนาที
· วัสดุ:ตัวเครื่อง หลัก / SPCC (แผ่นเหล็กกล้า), โต๊ะวางชิ้นงาน / อะลูมิเนียม
·น้ำหนัก:ประมาณ 1.5 กก.
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC, 50/60 เฮิร์ตซ์, 0.5 ก.
· อัตราเร็วในการหมุน:10 ถึง 150 รอบต่อนาที
·ไม่รวม สวิตช์เท้าเหยียบ ขายปลีก/แยกจำหน่าย
·หากไม่ได้ใช้ สวิตช์เท้าเหยียบ สามารถใช้อุปกรณ์ได้โดยกด สวิตช์ หมุน โต๊ะวางชิ้นงาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
การวิเคราะห์/ ทดสอบ ฯลฯ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 2-5058-01

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • ขนาด
    100 × 181.5 × 82 มม
  • พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
    AC100 50/60 hz0.5 A
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน โต๊ะวางชิ้นงาน(มิลลิเมตร)
    φ94
  • สเปค
    ตัวผลิตภัณฑ์
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต
    โต๊ะงานแบบหมุน แบบใช้ไฟฟ้า รุ่น t-au
  • หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต
    T-Au
  • JAN Code
    4562108515214
  • วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก
    SPCC (แผ่นเหล็กกล้า)
  • วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน
    อะลูมิเนียม
  • น้ำหนัก(ก.)
    ประมาณ 1,500
  • ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร)
    100 × 181.5 × 82
  • จำนวนรอบการหมุน
    สูงสุด 150 รอบต่อนาที
  • จำนวน
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
2-5058-01 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวน

฿ 12,728.00

฿ 10,182.40

ANALYSIS & TESTING-RELATED 1 ชิ้น 19 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

สเปค ชนิด โต๊ะงานแบบหมุน แบบใช้ไฟฟ้า

โต๊ะงานแบบหมุน ชนิด แบบใช้ไฟฟ้า ลักษณะภายนอก

2-5058-01

  • ขนาด: W 100 × D 181.5 × H 82 มม
  • พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC, 50/60 hz, 0.5 A
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน โต๊ะวางชิ้นงาน: ø94 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 94 มม.)


    2-5058-02 (สวิตช์เท้าเหยียบ)

    • ขนาด: W 100 × D 62 × H 30 มม
    • สเปค: สามารถเปิด / ปิดได้

    โต๊ะงานแบบหมุน ชนิด แบบใช้ไฟฟ้า ขนาดภายนอก

    ไดอะแกรม ขนาดภายนอก 1

    ไดอะแกรม ขนาดภายนอก 1

    ไดอะแกรม ขนาดภายนอก 2

    ไดอะแกรม ขนาดภายนอก 2

    ไดอะแกรม ขนาดภายนอก 3

    ไดอะแกรม ขนาดภายนอก 3

    โต๊ะงานแบบหมุน ชนิด แบบใช้ไฟฟ้า ขนาดภายนอก

    รหัสรุ่น/ Part numberหมายเลข รุ่นขนาดภายนอก ตัวเครื่อง (mm)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน โต๊ะวางชิ้นงาน (มม.)
    2-5058-01T-Au100 × 181.5 × 82ø94
    2-5058-02สวิตช์เท้าเหยียบสามารถเปิด / ปิดได้สามารถเปิด / ปิดได้