(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟ LED - แขน คู่ - ประเภทลดแสง / ประเภท เอาต์พุต สูง / แบบแม่เหล็กนั่ง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 12,580.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
1-4227-01 SALE
1-4238-01 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสว่าง
(ลักซ์)
ขนาด (มม.) สเปค น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต การใช้พลังงาน
(W)
แหล่งกำเนิดแสงไฟ รายละเอียดการส่องสว่าง สารบัญ

฿ 25,854.00

฿ 20,683.20

COLD LIGHT/UV & LASER RELATED 1 ชิ้น 20 วัน 45000, 15000 70 × 100 × 480 แขน คู่ / ประเภทลดแสง 0.97 ไฟ LED PF-D PF-D 4 (MAX) Daylight LED สีขาว x2 50 mm / 45,000 lux, 100 mm / (15,000 lux (1 หลอดที่ความสว่างสูงสุด) 1 หน่วย

฿ 12,580.00

฿ 11,740.91

COLD LIGHT/UV & LASER RELATED 1 ชิ้น 20 วัน 25000, 8800, 3500 50 × 70 × 530 ประเภทแท่น แม่เหล็ก 1.3 ไฟ LEDMG- LED MG- LED 2.2 Daylight white LED x1 50 mm / ประมาณ 25,000 lux, 100 mm / ประมาณ 8,800 lux, 150 mm / ประมาณ 3,500 lux 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เบา
  • ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ
    LED
  • พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
    AC100
  • คุณสมบัติ
    ส่วน แหล่งกำเนิดแสงไฟ เรียวยาวไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคใด ๆ และง่ายต่อการ มือจับสามารถปรับ ตำแหน่ง การฉายรังสีของ แหล่งกำเนิดแสงไฟ ได้โดยใช้ แขน ยืดหยุ่น
  • รายละเอียด พาวเวอร์ซัพพลาย
    รวม หม้อแปลงกระแสสลับ
  • สารบัญ
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

ส่วนของ แหล่งกำเนิดแสงไฟ เรียวไม่เกะกะและง่ายต่อการ มือจับทิศทางและ ตำแหน่ง การฉายรังสีสามารถปรับได้โดยใช้ แขน ยืดหยุ่น ได้

รหัสรุ่น
1-4227-01 SALE
1-4238-01 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสว่าง
(ลักซ์)
ขนาด (มม.) สเปค น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต การใช้พลังงาน
(W)
แหล่งกำเนิดแสงไฟ รายละเอียดการส่องสว่าง สารบัญ

฿ 25,854.00

฿ 20,683.20

COLD LIGHT/UV & LASER RELATED 1 ชิ้น 20 วัน 45000, 15000 70 × 100 × 480 แขน คู่ / ประเภทลดแสง 0.97 ไฟ LED PF-D PF-D 4 (MAX) Daylight LED สีขาว x2 50 mm / 45,000 lux, 100 mm / (15,000 lux (1 หลอดที่ความสว่างสูงสุด) 1 หน่วย

฿ 12,580.00

฿ 11,740.91

COLD LIGHT/UV & LASER RELATED 1 ชิ้น 20 วัน 25000, 8800, 3500 50 × 70 × 530 ประเภทแท่น แม่เหล็ก 1.3 ไฟ LEDMG- LED MG- LED 2.2 Daylight white LED x1 50 mm / ประมาณ 25,000 lux, 100 mm / ประมาณ 8,800 lux, 150 mm / ประมาณ 3,500 lux 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1