(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

กล้องจุลทรรศน์ ความแตกต่างของเฟส

กล้องจุลทรรศน์ ความแตกต่างของเฟส

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 219,960.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
1-8590-01 SALE
1-8590-02 SALE
1-8590-03 SALE
1-8590-04 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด
(มิลลิเมตร)
สเปค ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต รหัสรุ่น/ Part number น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
สารบัญ

฿ 219,960.00

฿ 175,968.00

SLIDE-GLASS STORAGE & RELATED 1 ชิ้น 19 วัน 210 × 390 × 410 กล้องส่องทางไกลความแตกต่างของเฟส ระบบไฟส่องสว่าง ฮาโลเจน กล้องจุลทรรศน์ ความแตกต่างของเฟสMT5210H MT5210H 8.0 1 หน่วย

฿ 229,737.00

฿ 183,789.60

SLIDE-GLASS STORAGE & RELATED 1 ชิ้น 19 วัน 210 × 390 × 465 Trinocular ความแตกต่างของเฟสแสงฮาโลเจน กล้องจุลทรรศน์ ความแตกต่างของเฟสMT5310H MT5310H 8.7 1 หน่วย

฿ 219,960.00

฿ 175,968.00

SLIDE-GLASS STORAGE & RELATED 1 ชิ้น 19 วัน 210 × 390 × 410 กล้องส่องทางไกลความแตกต่างของเฟส ไฟ LED กล้องจุลทรรศน์ ความแตกต่างของเฟสMT5210L MT5210L 8.0 1 หน่วย

฿ 229,737.00

฿ 183,789.60

SLIDE-GLASS STORAGE & RELATED 1 ชิ้น 19 วัน 210 × 390 × 465 Trinocular, ความแตกต่างของเฟส, ไฟ LED กล้องจุลทรรศน์ ความแตกต่างของเฟสMT5310L MT5310L 8.7 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    กล้องจุลทรรศน์ แสงฟลูออเรสเซนต์ / ฤvertedษี / เฟส
  • ประเภท กล้องจุลทรรศน์
    ความแตกต่างเฟส
  • เลนส์ ตา
    SHW10X (หมายเลข สนาม: 22)
  • กำลังขยายโดยรวม
    100X ถึง 1000X
  • เลนส์ วัตถุ
    แผน U Achromat ความแตกต่างเฟส 4X, 10X, S20X, S40X, S100X (น้ำมัน)
  • ระบบ แสง
    การแก้ไขแบบไม่มีที่สิ้นสุด
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC ถึง 240 V50 / 60 Hz
  • คุณสมบัติ
    ด้วยการใช้ความแตกต่างของ ดัชนีหักเห ระหว่างชิ้นงานและแสงพื้นหลังจะสามารถเพิ่มความเปรียบต่างของความสว่างของภาพทำให้สามารถสังเกตเห็นชิ้นงานที่ไม่มีสีและโปร่งใสได้เป็นเลิศในการตรวจหาสารที่มีความแตกต่างของเฟสต่ำทำให้สามารถสังเกตสิ่งส่งตรวจหลายชนิดเช่นจุลินทรีย์เช่นแบคทีเรียในช่องปากในโล่และสารโปร่งใสเช่นเลือดและโพลีเมอร์มีการนำปืนลูกโม่ 5 รูชนิด ตลับลูกปืนเม็ดกลม มาใช้ทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนกระจกสไลด์
  • สารบัญ
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

ด้วยการใช้ความแตกต่างระหว่างชิ้นงานและ ดัชนีหักเห ของแสงพื้นหลังจะช่วยเพิ่มความเปรียบต่างของแสงและความมืดของภาพทำให้สามารถสังเกตเห็นชิ้นงานที่ไม่โปร่งใสได้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่การตรวจจับสารที่มีความแตกต่างของเฟสต่ำได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้สามารถสังเกตตัวอย่างหลายชนิดรวมทั้งจุลินทรีย์เช่นแบคทีเรียในช่องปากในคราบจุลินทรีย์และสารโปร่งใสเช่นเลือดและโพลีเมอร์

รหัสรุ่น
1-8590-01 SALE
1-8590-02 SALE
1-8590-03 SALE
1-8590-04 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด
(มิลลิเมตร)
สเปค ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต รหัสรุ่น/ Part number น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
สารบัญ

฿ 219,960.00

฿ 175,968.00

SLIDE-GLASS STORAGE & RELATED 1 ชิ้น 19 วัน 210 × 390 × 410 กล้องส่องทางไกลความแตกต่างของเฟส ระบบไฟส่องสว่าง ฮาโลเจน กล้องจุลทรรศน์ ความแตกต่างของเฟสMT5210H MT5210H 8.0 1 หน่วย

฿ 229,737.00

฿ 183,789.60

SLIDE-GLASS STORAGE & RELATED 1 ชิ้น 19 วัน 210 × 390 × 465 Trinocular ความแตกต่างของเฟสแสงฮาโลเจน กล้องจุลทรรศน์ ความแตกต่างของเฟสMT5310H MT5310H 8.7 1 หน่วย

฿ 219,960.00

฿ 175,968.00

SLIDE-GLASS STORAGE & RELATED 1 ชิ้น 19 วัน 210 × 390 × 410 กล้องส่องทางไกลความแตกต่างของเฟส ไฟ LED กล้องจุลทรรศน์ ความแตกต่างของเฟสMT5210L MT5210L 8.0 1 หน่วย

฿ 229,737.00

฿ 183,789.60

SLIDE-GLASS STORAGE & RELATED 1 ชิ้น 19 วัน 210 × 390 × 465 Trinocular, ความแตกต่างของเฟส, ไฟ LED กล้องจุลทรรศน์ ความแตกต่างของเฟสMT5310L MT5310L 8.7 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1