• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Floater

Floater

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Product Type
    Tube Holder
  • Size(mm)
    100×70×7
  • Manufacturer Product Name
    Floater AHT
  • Number Contained In Packet
    1 Bag (10 Sheets)
  • Manufacturer Model Number
    AHT
  • JAN Code
    4560111765282
  • Amount Of Content
    1 Pack (10 pcs)
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 Pack (10 pcs)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 Pack (10 pcs)
3 Day(s) or more
-

Part Number : 1-5979-01
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pack (10 pcs)

Specificationtitle

  • Product Type
    Tube Holder
  • Size(mm)
    100×70×7
  • Manufacturer Product Name
    Floater AHT
  • Number Contained In Packet
    1 Bag (10 Sheets)
  • Manufacturer Model Number
    AHT
  • JAN Code
    4560111765282
  • Material
    Foam PE (Polyethylene)
  • Hole Diameter(mm)
    ø10 (24 Holes)
  • Features
    1.5 mL tubes can be used floating in a thermostatic tank. Four slits around each hole control expansion of the hole.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)