Tube rack 5 ml tube / 1.5 ml / 2 ml micro tube 25 / 50

Tube rack 5 ml tube / 1.5 ml / 2 ml micro tube 25 / 50

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

It is stackable and does not take up space.

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Size(mm)

Refine byกรองตาม

  • 180×164×78
  • 342×164×78
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Product Name

Refine byกรองตาม

  • Rack for 5 ml tube SR-50
  • Rack for 5 ml tube SR-25
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Model Number

Refine byกรองตาม

  • SR-50
  • SR-25
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4562108479103
  • 4562108479110
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
180×164×78
Rack for 5 ml tube SR-25
SR-25
4562108479103
3 Day(s) or more
-

Part Number : 2-4126-01
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Tube Holder
  • Size(mm)
    180×164×78
  • Manufacturer Product Name
    Rack for 5 ml tube SR-25
  • Manufacturer Model Number
    SR-25
  • JAN Code
    4562108479103
  • Specification details
    Autoclavable
  • Material
    Stainless Steel (SUS304)
  • Number of stands (array)
    25 pcs (5 x 5 Array)
  • Corresponding Tube(ml)
    5 tube, 1.5 / 2 micro tube
  • Features
    It is stackable and does not take up space.
1 pc.
342×164×78
Rack for 5 ml tube SR-50
SR-50
4562108479110
3 Day(s) or more
-

Part Number : 2-4126-02
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Tube Holder
  • Size(mm)
    342×164×78
  • Manufacturer Product Name
    Rack for 5 ml tube SR-50
  • Manufacturer Model Number
    SR-50
  • JAN Code
    4562108479110
  • Specification details
    Autoclavable
  • Material
    Stainless Steel (SUS304)
  • Number of stands (array)
    50 (5 x 10 rows)
  • Corresponding Tube(ml)
    5 tube, 1.5 / 2 micro tube
  • Features
    It is stackable and does not take up space.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

  • Centrifuge Tube Rack
    Centrifuge Tube Rack

    AS ONE

    Days to Shipวันจัดส่ง : 3 Day(s) or more

  • Crystal 1.5 ml Tube Stand
    Crystal 1.5 ml Tube Stand

    AS ONE

    Days to Shipวันจัดส่ง : 4 Day(s) or more

  • Uni Rack Jr.
    Uni Rack Jr.

    AS ONE

    Days to Shipวันจัดส่ง : 3 Day(s) or more

  • Uni Rack
    Uni Rack

    AS ONE

    Days to Shipวันจัดส่ง : 3 Day(s) or more

  • PCR Rack
    PCR Rack

    AS ONE

    Days to Shipวันจัดส่ง : 4 Day(s) or more

  • MP Holder
    MP Holder

    AS ONE

    Days to Shipวันจัดส่ง : Same day or more

  • Changing Color Refrigerator Rack
    Changing Color Refrigerator Rack

    AS ONE

    Days to Shipวันจัดส่ง : 4 Day(s) or more

  • Ice On
    Ice On

    AS ONE

    Days to Shipวันจัดส่ง : 4 Day(s) or more

  • PA-27G Additional Shelf
    PA-27G Additional Shelf

    MODERNSOLID

    Days to Shipวันจัดส่ง : 6 Day(s) or more

  • Cool Handle HL-16
    Cool Handle HL-16

    SHIROKUMA

    Days to Shipวันจัดส่ง : 6 Day(s) or more

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)