• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click
Microplate Seal 80x122

Microplate Seal 80x122

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

The adhesive type can save samples for several months at either 4°C or -20°C. The pressurization method involves a DMSO resistant sequence response liquid that is suitable for real time PCR and fluorescent readers without dissolving seals. This item can be combined with a silicone mat for PCR operation.

Basic Specifications

  • Product Type
    Microplate
  • Size(mm)
    80×122
  • Number Contained In Packet
    1 Box (100 Sheets)
  • Amount Of Content
    1 Pack (100 pcs)
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 Pack (100 pcs)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Details Type

Refine byกรองตาม

  • Adhesion Method
  • Pressure Type
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Product Name

Refine byกรองตาม

  • Microplate Seal Adhesive Type
  • Microplate Seal Pressure Type
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Model Number

Refine byกรองตาม

  • Adhesion Method
  • Pressure Type
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 Pack (100 pcs)
Adhesion Method
Microplate Seal Adhesive Type
Adhesion Method
4 Day(s) or more
-

Part Number : 2-3993-01
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pack (100 pcs)

Specificationtitle

  • Product Type
    Microplate
  • Size(mm)
    80×122
  • Details Type
    Adhesion Method
  • Manufacturer Product Name
    Microplate Seal Adhesive Type
  • Number Contained In Packet
    1 Box (100 Sheets)
  • Manufacturer Model Number
    Adhesion Method
  • Specification details
    DNase/RNase Free (Plate Seal Only), Unsterilized
  • Material
    PET (Polyethylene Terephthalate)
  • Operating Temperature Range
    -80~+110℃
  • Features
    The adhesion method involves storing the sample for multiple months at 4°C or -20°C. The pressurization method involves a DMSO resistant sequence response liquid that is ideal for real time PCR and fluorescent readers without dissolving seals. This item can be combined with a silicon mat for PCR operation.
1 Pack (100 pcs)
Pressure Type
Microplate Seal Pressure Type
Pressure Type
4 Day(s) or more
-

Part Number : 2-3993-02
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pack (100 pcs)

Specificationtitle

  • Product Type
    Microplate
  • Size(mm)
    80×122
  • Details Type
    Pressure Type
  • Manufacturer Product Name
    Microplate Seal Pressure Type
  • Number Contained In Packet
    1 Box (100 Sheets)
  • Manufacturer Model Number
    Pressure Type
  • Specification details
    DNase/RNase Free (Plate Seal Only), Unsterilized
  • Material
    PET (Polyethylene Terephthalate)
  • Operating Temperature Range
    -80~+110℃
  • Features
    The adhesion method involves storing the sample for multiple months at 4°C or -20°C. The pressurization method involves a DMSO resistant sequence response liquid that is ideal for real time PCR and fluorescent readers without dissolving seals. This item can be combined with a silicon mat for PCR operation.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)