• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Sanitized bamboo skewer
  • Volume Discount

Sanitized bamboo skewer

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s)

Basic Specifications

  • Product Type
    Other
  • Specifications
    γ-Ray Sterilized
  • Overall Length(mm)
    Approximately 150
  • Manufacturer Product Name
    Sterile Bamboo Skewers IKT-γ
  • Number Contained In Packet
    1 case (100 pcs/bag x 10 bags)
  • Manufacturer Model Number
    IKT-γ
  • JAN Code
    4560111765299
  • Amount Of Content
    1 case (100 pcs x 10 bags)
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 case (100 pcs x 10 bags)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 case (100 pcs x 10 bags)
3 Day(s)
-

  • Volume Discount
Part Number : 1-5980-01
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 case (100 pcs x 10 bags)

Specificationtitle

  • Product Type
    Other
  • Specifications
    γ-Ray Sterilized
  • Overall Length(mm)
    Approximately 150
  • Manufacturer Product Name
    Sterile Bamboo Skewers IKT-γ
  • Number Contained In Packet
    1 case (100 pcs/bag x 10 bags)
  • Manufacturer Model Number
    IKT-γ
  • JAN Code
    4560111765299
  • Specification details
    γ-Ray Sterilized
  • Material
    Bamboo
  • Features
    Gamma ray sterilized and can be used immediately after unpacking. Burn tip after use for simple disposal.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)