(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
1-4564-01 |
1-4564-02 |
1-4564-03 |
1-4564-04 |
1-4564-05 |
1-4564-06 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 193.00 |
CULTURE SUPPLIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | φ32× 15 | จานเลี้ยงเชื้อแบบแบนFS-30 | FS-30 | 1 ชิ้น | ||
฿ 243.20 ฿ 180.99 |
CULTURE SUPPLIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | φ46× 18 | จานเลี้ยงเชื้อแบบแบนFS-45 | FS-45 | 1 ชิ้น | ||
฿ 426.00 ฿ 341.01 |
CULTURE SUPPLIES | 1 ชิ้น | 11 วัน | φ64× 19 | จานเลี้ยงเชื้อแบบแบนFS-60 | FS-60 | 1 ชิ้น | ||
฿ 305.00 ฿ 131.03 |
CULTURE SUPPLIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | φ75× 19 | จานเลี้ยงเชื้อแบบแบนFS-70 | FS-70 | 1 ชิ้น | ||
฿ 327.00 ฿ 134.00 |
CULTURE SUPPLIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | φ91× 21 | จานเลี้ยงเชื้อแบบแบนFS-90A | FS-90A | 1 ชิ้น | ||
฿ 554.00 ฿ 442.98 |
CULTURE SUPPLIES | 1 ชิ้น | 11 วัน | φ95× 20 | จานเลี้ยงเชื้อแบบแบนFS-90B | FS-90B | 1 ชิ้น |
จานเพาะเชื้อแก้ว มาตรฐาน เหมาะสำหรับการเพาะเลี้ยง
[คุณสมบัติ]
·ทนความร้อนได้ประมาณ 100 ° C
· วัสดุ:กระจก มาตรฐาน .
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การเพาะเลี้ยงประเภทต่างๆ ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
1-4564-01 |
1-4564-02 |
1-4564-03 |
1-4564-04 |
1-4564-05 |
1-4564-06 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 193.00 |
CULTURE SUPPLIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | φ32× 15 | จานเลี้ยงเชื้อแบบแบนFS-30 | FS-30 | 1 ชิ้น | ||
฿ 243.20 ฿ 180.99 |
CULTURE SUPPLIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | φ46× 18 | จานเลี้ยงเชื้อแบบแบนFS-45 | FS-45 | 1 ชิ้น | ||
฿ 426.00 ฿ 341.01 |
CULTURE SUPPLIES | 1 ชิ้น | 11 วัน | φ64× 19 | จานเลี้ยงเชื้อแบบแบนFS-60 | FS-60 | 1 ชิ้น | ||
฿ 305.00 ฿ 131.03 |
CULTURE SUPPLIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | φ75× 19 | จานเลี้ยงเชื้อแบบแบนFS-70 | FS-70 | 1 ชิ้น | ||
฿ 327.00 ฿ 134.00 |
CULTURE SUPPLIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | φ91× 21 | จานเลี้ยงเชื้อแบบแบนFS-90A | FS-90A | 1 ชิ้น | ||
฿ 554.00 ฿ 442.98 |
CULTURE SUPPLIES | 1 ชิ้น | 11 วัน | φ95× 20 | จานเลี้ยงเชื้อแบบแบนFS-90B | FS-90B | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ขนาด: ø32 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม.) × 15 มม. ถึงø123 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 123 มม.) × 24 มม
รหัสรุ่น/ Part number | หมายเลข รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ×สูง (มม.) |
---|---|---|
1-4564-01 | FS-30 | ø32 × 15 |
1-4564-02 | FS-45 | ø46 × 18 |
1-4564-03 | FS-60 | ø64 × 19 |
1-4564-04 | FS-70 | ø75 × 21 |
1-4564-05 | FS-90A | ø91 × 21 |
1-4564-06 | FS-90B | ø95 × 20 |
1-4564-07 | FS-100 | ø105 × 20 |
1-4564-08 | FS-120 | ø123 × 24 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รหัสรุ่น/ Part number | A ครอบคลุม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | B ครอบคลุม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | C ความสูงปก (ขนาดภายนอก) | D ปกสูง (ภายใน มิติ) | E เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวเครื่อง | F ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตัวเครื่อง | G ความสูงของ ตัวเครื่อง (ขนาดภายนอก) | H ความสูงของ ตัวเครื่อง ( มิติ ภายใน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-01 | ø37 | ø33 | 14 | 12.5 | ø32 | ø27 | 15 | 13.5 |
-02 | ø52 | ø47 | 15 | 13.5 | ø46 | ø41 | 18 | 16.5 |
-03 | ø71 | ø61 | 16 | 14 | ø64 | ø59 | 19 | 17 |
-04 | ø88 | ø78 | 17 | 15 | ø75 | ø70 | 19 | 17 |
-05 | ø98 | ø93 | 18 | 16 | ø91 | ø86 | 21 | 19 |
-06 | ø101 | ø96 | 19 | 17 | ø95 | ø89 | 20 | 18 |
-07 | ø112 | ø107 | 18 | 16 | ø105 | ø100 | 20 | 18 |
-08 | ø130 | ø124 | 201 | 18 | ø123 | ø117 | 24 | 22 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง