(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น แห้งอัตโนมัติ UV

เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น แห้งอัตโนมัติ UV

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 29,367.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
1-5488-21 SALE
1-5488-22
1-5488-23 SALE
1-5488-24 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
มิติภายใน
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ชื่อ ผลิตภัณฑ์ น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต JAN Code อุปกรณ์เสริม ความจุภายใน

฿ 39,828.00

฿ 31,862.40

DESICCATOR 1 ชิ้น 60 วัน 330 × 345 × 525 285 × 275 × 485 PMMA ใส (อะคริลิค) (ตัด 400 นาโนเมตรและต่ำกว่า) เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น แห้งอัตโนมัติUVOH400SA 5 UVOH-400SA 4560111767842 กระดาน:จานซิลิก้าเจล 3 ชิ้น x 1 ความชื้นต่ำเทอร์โม ไฮโกรมิเตอร์ (THI-HP) 1 หน่วย

฿ 29,367.00

DESICCATOR 1 ชิ้น 19 วัน 330 × 345 × 525 285 × 275 × 485 PMMA ใส (อะคริลิค) (ตัด 520 นาโนเมตรและต่ำกว่า) เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น แห้งอัตโนมัติUVOH520SA 5 UVOH-520SA 4560111767859 กระดาน:จานซิลิก้าเจล 3 ชิ้น x 1 ความชื้นต่ำเทอร์โม ไฮโกรมิเตอร์ (THI-HP) 1 หน่วย

฿ 30,320.00

฿ 24,256.00

DESICCATOR 1 ชิ้น 19 วัน 530 × 345 × 335 485 × 275 × 285 PMMA ใส (อะคริลิค) (ตัด 400 นาโนเมตรและต่ำกว่า) เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น แห้งอัตโนมัติUVOL400SA 5.4 UVOL-400SA 4560111767866 กระดาน:จานซิลิก้าเจล 2 ชิ้น x 1 ความชื้นต่ำเทอร์โม ไฮโกรมิเตอร์ (THI-HP) 1 หน่วย

฿ 30,320.00

฿ 24,256.00

DESICCATOR 1 ชิ้น 19 วัน 530 × 345 × 335 485 × 275 × 285 PMMA ใส (อะคริลิค) (ตัด 520 นาโนเมตรและต่ำกว่า) เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น แห้งอัตโนมัติUVOL520SA 5.4 UVOL-520SA 4560111767873 กระดาน:จานซิลิก้าเจล 2 ชิ้น x 1 ความชื้นต่ำเทอร์โม ไฮโกรมิเตอร์ (THI-HP) 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ตู้ควบคุมความชื้น
  • ชนิด
    ออโต้ ชนิดแห้ง
  • ลูกล้อ
    NA
  • ระยะห่างของชั้นวาง(มิลลิเมตร)
    ชั้นล่างสุด / 50, อื่น ๆ / 30
  • ระบบ ลดความชื้น
    เมมเบรนอิเล็กโทรไลต์โพลีเมอร์ที่ ตัน ช่วยให้มีการปลดปล่อยอิเล็กโทรลิซิสของH₂O
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC 50/60 Hz
  • การใช้พลังงาน(W)
    3
  • ความยาว สายพาวเวอร์(ม.)
    ประมาณ 2 (ปลั๊ก 2P)
  • พื้นที่เมมเบรนที่มีประสิทธิภาพของ องค์ประกอบ ลดความชื้น(มิลลิเมตร)
    30 × 30
  • บรรลุความชื้น
    25% RH (สำหรับ การ จัดเก็บในร่มที่ไม่มี โหลดไฟฟ้า / ขึ้นอยู่กับ ตัวอย่างการใช้งาน)
  • คุณสมบัติ
    ด้วยการใช้เมมเบรนโพลีอิเล็กโทรไลต์ที่ ตัน หน่วยแห้งจะขจัดความชื้นออกจากอากาศภายในอย่างต่อเนื่องโดยการอิเล็กโทรไลต์โดยตรงซึ่งจะช่วยลดความชื้นได้อย่างสม่ำเสมอเนื่องจากการ การใช้พลังงาน เพียง 3 วัตต์ จึงสามารถใช้เป็น ตู้ จัดเก็บแบบลดความชื้นได้อย่าง อุปกรณ์แหล่งจ่าย โดยมีการ จ่ายไฟ อย่างต่อเนื่อง
  • เชิงอรรถ
    รวมทั้งหน่วยลดความชื้น
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

เนื่องจากความชื้นภายใน ตู้ ถูกปล่อยออกมาในก๊าซโดยตรงจึงไม่ก่อให้เกิดหยดน้ำ (การระบายน้ำ)

รหัสรุ่น
1-5488-21 SALE
1-5488-22
1-5488-23 SALE
1-5488-24 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
มิติภายใน
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ชื่อ ผลิตภัณฑ์ น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต JAN Code อุปกรณ์เสริม ความจุภายใน

฿ 39,828.00

฿ 31,862.40

DESICCATOR 1 ชิ้น 60 วัน 330 × 345 × 525 285 × 275 × 485 PMMA ใส (อะคริลิค) (ตัด 400 นาโนเมตรและต่ำกว่า) เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น แห้งอัตโนมัติUVOH400SA 5 UVOH-400SA 4560111767842 กระดาน:จานซิลิก้าเจล 3 ชิ้น x 1 ความชื้นต่ำเทอร์โม ไฮโกรมิเตอร์ (THI-HP) 1 หน่วย

฿ 29,367.00

DESICCATOR 1 ชิ้น 19 วัน 330 × 345 × 525 285 × 275 × 485 PMMA ใส (อะคริลิค) (ตัด 520 นาโนเมตรและต่ำกว่า) เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น แห้งอัตโนมัติUVOH520SA 5 UVOH-520SA 4560111767859 กระดาน:จานซิลิก้าเจล 3 ชิ้น x 1 ความชื้นต่ำเทอร์โม ไฮโกรมิเตอร์ (THI-HP) 1 หน่วย

฿ 30,320.00

฿ 24,256.00

DESICCATOR 1 ชิ้น 19 วัน 530 × 345 × 335 485 × 275 × 285 PMMA ใส (อะคริลิค) (ตัด 400 นาโนเมตรและต่ำกว่า) เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น แห้งอัตโนมัติUVOL400SA 5.4 UVOL-400SA 4560111767866 กระดาน:จานซิลิก้าเจล 2 ชิ้น x 1 ความชื้นต่ำเทอร์โม ไฮโกรมิเตอร์ (THI-HP) 1 หน่วย

฿ 30,320.00

฿ 24,256.00

DESICCATOR 1 ชิ้น 19 วัน 530 × 345 × 335 485 × 275 × 285 PMMA ใส (อะคริลิค) (ตัด 520 นาโนเมตรและต่ำกว่า) เครื่อง ตู้ควบคุมความชื้น แห้งอัตโนมัติUVOL520SA 5.4 UVOL-520SA 4560111767873 กระดาน:จานซิลิก้าเจล 2 ชิ้น x 1 ความชื้นต่ำเทอร์โม ไฮโกรมิเตอร์ (THI-HP) 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1