(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
1-6003-11 |
1-6003-12 |
1-6003-16 |
1-6003-17 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
มิติภายใน (มิลลิเมตร) |
สเปค | พิกัดน้ำหนัก ชั้นวางของ กระดาน (กิโลกรัม) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | วัสดุ | อุปกรณ์เสริม | ระยะห่างของชั้นวาง (มิลลิเมตร) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 75,212.00 ฿ 60,169.60 |
DESICCATOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 574 × 524 × 1770 | 560 × 483 × 1486 | ชั้นพลาสติก เสริมแรง | - | PET ตู้ควบคุมความชื้น PETSP-SPTFN | 29 | SP-SPTFN | - | กระดาน:x 4 ชิ้น ไฮโกรมิเตอร์ เทอร์โมดิจิตอล งานละเอียด สูง (THI-HP) x 1 ชิ้น | - | - | ||
฿ 142,507.00 ฿ 114,005.60 |
DESICCATOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 1152 × 524 × 1770 | 1138 × 483 × 1486 | ชั้นพลาสติก เสริมแรง | - | PET ตู้ควบคุมความชื้น PETSP-WPTFN | 45 | SP-WPTFN | - | กระดาน:x 8 ชิ้น ไฮโกรมิเตอร์ เทอร์โมดิจิตอล งานละเอียด สูง (THI-HP) x 1 ชิ้น | - | - | ||
฿ 82,140.00 ฿ 65,712.00 |
DESICCATOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 574 × 524 × 1770 | 560 × 483 × 1486 | ชั้นวางของ สเตนเลส | ประมาณ 20 / แผ่น | PET ตู้ควบคุมความชื้น PETSP-SPTFNS | 29 | SP-SPTFNS | สเตนเลส | กระดาน:x 4 ชิ้น ไฮโกรมิเตอร์ เทอร์โมดิจิตอล งานละเอียด สูง (THI-HP) x 1 ชิ้น | 40 | 1 หน่วย | ||
฿ 148,443.00 ฿ 118,754.40 |
DESICCATOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 1152 × 524 × 1770 | 1138 × 483 × 1486 | ชั้นวางของ สเตนเลส | ประมาณ 20 / แผ่น | PET ตู้ควบคุมความชื้น PETSP-WPTFNS | 45 | SP-WPTFNS | สเตนเลส | กระดาน:x 8 ชิ้น ไฮโกรมิเตอร์ เทอร์โมดิจิตอล งานละเอียด สูง (THI-HP) x 1 ชิ้น | 40 | 1 หน่วย |
แผ่น PET รีไซเคิลมีความโปร่งใสทนต่อแรงกระแทกและคุณสมบัติกั้นก๊าซได้ดีเยี่ยม
รหัสรุ่น |
---|
1-6003-11 |
1-6003-12 |
1-6003-16 |
1-6003-17 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
มิติภายใน (มิลลิเมตร) |
สเปค | พิกัดน้ำหนัก ชั้นวางของ กระดาน (กิโลกรัม) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | วัสดุ | อุปกรณ์เสริม | ระยะห่างของชั้นวาง (มิลลิเมตร) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 75,212.00 ฿ 60,169.60 |
DESICCATOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 574 × 524 × 1770 | 560 × 483 × 1486 | ชั้นพลาสติก เสริมแรง | - | PET ตู้ควบคุมความชื้น PETSP-SPTFN | 29 | SP-SPTFN | - | กระดาน:x 4 ชิ้น ไฮโกรมิเตอร์ เทอร์โมดิจิตอล งานละเอียด สูง (THI-HP) x 1 ชิ้น | - | - | ||
฿ 142,507.00 ฿ 114,005.60 |
DESICCATOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 1152 × 524 × 1770 | 1138 × 483 × 1486 | ชั้นพลาสติก เสริมแรง | - | PET ตู้ควบคุมความชื้น PETSP-WPTFN | 45 | SP-WPTFN | - | กระดาน:x 8 ชิ้น ไฮโกรมิเตอร์ เทอร์โมดิจิตอล งานละเอียด สูง (THI-HP) x 1 ชิ้น | - | - | ||
฿ 82,140.00 ฿ 65,712.00 |
DESICCATOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 574 × 524 × 1770 | 560 × 483 × 1486 | ชั้นวางของ สเตนเลส | ประมาณ 20 / แผ่น | PET ตู้ควบคุมความชื้น PETSP-SPTFNS | 29 | SP-SPTFNS | สเตนเลส | กระดาน:x 4 ชิ้น ไฮโกรมิเตอร์ เทอร์โมดิจิตอล งานละเอียด สูง (THI-HP) x 1 ชิ้น | 40 | 1 หน่วย | ||
฿ 148,443.00 ฿ 118,754.40 |
DESICCATOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 1152 × 524 × 1770 | 1138 × 483 × 1486 | ชั้นวางของ สเตนเลส | ประมาณ 20 / แผ่น | PET ตู้ควบคุมความชื้น PETSP-WPTFNS | 45 | SP-WPTFNS | สเตนเลส | กระดาน:x 8 ชิ้น ไฮโกรมิเตอร์ เทอร์โมดิจิตอล งานละเอียด สูง (THI-HP) x 1 ชิ้น | 40 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง