(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
3-3019-13 |
3-3019-14 |
3-3019-21 |
3-3019-22 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) |
ปริมาณอากาศ (m3 / นาที) |
อื่น ๆ | รุ่น รองรับการใช้งาน | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
สเปค | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | JAN Code | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | พาวเวอร์ซัพพลาย | อุปกรณ์เสริม | ลูกล้อ (φมม) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ดักส์/ท่อลม (φมม) |
ความสามารถในการประมวลผล (ลบ.ม. / นาที) |
ผู้ที่ใส่ | ปริมาณน้ำยาซักผ้า (ล.) |
คุณสมบัติ | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 127,086.00 ฿ 118,609.36 |
FUME HOOD | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 8/10 (50 เฮิร์ต / 60 เฮิร์ต) | ตัวเลือก | - | 15 | พัดลมระบายความร้อน ทนกรดสำหรับSB-5N | แปรงขัด ขนาดกะทัดรัด SB-5N พัดลมระบายความร้อน ทนกรด | พัดลมระบายความร้อน ทนกรดสำหรับSB-5N | 4560111772549 | - | 100 V AC 50/60 Hz | ดักส์/ท่อลม x 2.5 เมตร | - | 150 | - | - | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 154,319.00 ฿ 144,025.92 |
FUME HOOD | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 15/18 (50 เฮิร์ต / 60 เฮิร์ต) | ตัวเลือก | - | 28 | พัดลมระบายความร้อน ทนกรดสำหรับSB-10N | แปรงขัด ขนาดกะทัดรัด SB 10 N พัดลมระบายความร้อน ทนกรด | พัดลมระบายความร้อน ทนกรดสำหรับSB-10N | 4560111772556 | - | 100 V AC 50/60 Hz | ดักส์/ท่อลม x 2.5 เมตร | - | 200 | - | - | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 170,470.00 ฿ 136,376.00 |
FUME HOOD | 1 ชิ้น | 35 วัน | 350 × 400 × 1277 | - | - | ซีรีย์ CD7P สำหรับ HF-800DXN | 24 | - | แปรงขัด ขนาดกะทัดรัดSB-5N | SB-5N | 4560111772563 | พีวีซีแข็ง (เรซินไวนิลคลอไรด์) | - | φท่อ 150 มม. X 5 ม. φแถบท่อ 150 มม. X2 | 65 ไนล่อน (พร้อมตัว สต็อปเปอร์ แนวทแยง 2 ตัว) | 150 | 7 หรือน้อยกว่า | แหวน ประชุมสุดยอด PP ( โพลีโพรพีลีน ) | ประมาณ 19 | อุปกรณ์ทำความสะอาด ก๊าซขนาดกะทัดรัดสำหรับทำความสะอาดก๊าซพิษและ อื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพความดัน ลดลงภายใน อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ มีขนาดเล็กและไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของแบบร่างนอกจากนี้ยังเหมาะที่จะใช้กับแบบร่างขนาดกะทัดรัด (ซีรีส์ CD7P / HF-800DXN · CD9P series) | 1 หน่วย | ||
฿ 236,383.00 ฿ 189,106.40 |
FUME HOOD | 1 ชิ้น | 35 วัน | 400 × 500 × 1407 | - | - | สำหรับซีรีย์ CD9P | 35 | - | แปรงขัด ขนาดกะทัดรัดSB-10N | SB-10N | 4560111772570 | พีวีซีแข็ง (เรซินไวนิลคลอไรด์) | - | φท่อ 200 มม. X 5 ม. φ สายยาง รัด ดักส์/ท่อลม 200 มม. x 2 | 65 ไนล่อน (พร้อมตัว สต็อปเปอร์ แนวทแยง 2 ตัว) | 200 | 10 หรือน้อยกว่า | แหวน ประชุมสุดยอด PP ( โพลีโพรพีลีน ) | ประมาณ 40 | อุปกรณ์ทำความสะอาด ก๊าซขนาดกะทัดรัดสำหรับทำความสะอาดก๊าซพิษและ อื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพความดัน ลดลงภายใน อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ มีขนาดเล็กและไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของแบบร่างนอกจากนี้ยังเหมาะที่จะใช้กับแบบร่างขนาดกะทัดรัด (ซีรีส์ CD7P / HF-800DXN · CD9P series) | 1 หน่วย |
อุปกรณ์ล้างแก๊สมือถือที่มีขนาดกะทัดรัด แต่มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม
รหัสรุ่น |
---|
3-3019-13 |
3-3019-14 |
3-3019-21 |
3-3019-22 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) |
ปริมาณอากาศ (m3 / นาที) |
อื่น ๆ | รุ่น รองรับการใช้งาน | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
สเปค | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | JAN Code | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | พาวเวอร์ซัพพลาย | อุปกรณ์เสริม | ลูกล้อ (φมม) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ดักส์/ท่อลม (φมม) |
ความสามารถในการประมวลผล (ลบ.ม. / นาที) |
ผู้ที่ใส่ | ปริมาณน้ำยาซักผ้า (ล.) |
คุณสมบัติ | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 127,086.00 ฿ 118,609.36 |
FUME HOOD | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 8/10 (50 เฮิร์ต / 60 เฮิร์ต) | ตัวเลือก | - | 15 | พัดลมระบายความร้อน ทนกรดสำหรับSB-5N | แปรงขัด ขนาดกะทัดรัด SB-5N พัดลมระบายความร้อน ทนกรด | พัดลมระบายความร้อน ทนกรดสำหรับSB-5N | 4560111772549 | - | 100 V AC 50/60 Hz | ดักส์/ท่อลม x 2.5 เมตร | - | 150 | - | - | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 154,319.00 ฿ 144,025.92 |
FUME HOOD | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 15/18 (50 เฮิร์ต / 60 เฮิร์ต) | ตัวเลือก | - | 28 | พัดลมระบายความร้อน ทนกรดสำหรับSB-10N | แปรงขัด ขนาดกะทัดรัด SB 10 N พัดลมระบายความร้อน ทนกรด | พัดลมระบายความร้อน ทนกรดสำหรับSB-10N | 4560111772556 | - | 100 V AC 50/60 Hz | ดักส์/ท่อลม x 2.5 เมตร | - | 200 | - | - | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 170,470.00 ฿ 136,376.00 |
FUME HOOD | 1 ชิ้น | 35 วัน | 350 × 400 × 1277 | - | - | ซีรีย์ CD7P สำหรับ HF-800DXN | 24 | - | แปรงขัด ขนาดกะทัดรัดSB-5N | SB-5N | 4560111772563 | พีวีซีแข็ง (เรซินไวนิลคลอไรด์) | - | φท่อ 150 มม. X 5 ม. φแถบท่อ 150 มม. X2 | 65 ไนล่อน (พร้อมตัว สต็อปเปอร์ แนวทแยง 2 ตัว) | 150 | 7 หรือน้อยกว่า | แหวน ประชุมสุดยอด PP ( โพลีโพรพีลีน ) | ประมาณ 19 | อุปกรณ์ทำความสะอาด ก๊าซขนาดกะทัดรัดสำหรับทำความสะอาดก๊าซพิษและ อื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพความดัน ลดลงภายใน อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ มีขนาดเล็กและไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของแบบร่างนอกจากนี้ยังเหมาะที่จะใช้กับแบบร่างขนาดกะทัดรัด (ซีรีส์ CD7P / HF-800DXN · CD9P series) | 1 หน่วย | ||
฿ 236,383.00 ฿ 189,106.40 |
FUME HOOD | 1 ชิ้น | 35 วัน | 400 × 500 × 1407 | - | - | สำหรับซีรีย์ CD9P | 35 | - | แปรงขัด ขนาดกะทัดรัดSB-10N | SB-10N | 4560111772570 | พีวีซีแข็ง (เรซินไวนิลคลอไรด์) | - | φท่อ 200 มม. X 5 ม. φ สายยาง รัด ดักส์/ท่อลม 200 มม. x 2 | 65 ไนล่อน (พร้อมตัว สต็อปเปอร์ แนวทแยง 2 ตัว) | 200 | 10 หรือน้อยกว่า | แหวน ประชุมสุดยอด PP ( โพลีโพรพีลีน ) | ประมาณ 40 | อุปกรณ์ทำความสะอาด ก๊าซขนาดกะทัดรัดสำหรับทำความสะอาดก๊าซพิษและ อื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพความดัน ลดลงภายใน อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ มีขนาดเล็กและไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของแบบร่างนอกจากนี้ยังเหมาะที่จะใช้กับแบบร่างขนาดกะทัดรัด (ซีรีส์ CD7P / HF-800DXN · CD9P series) | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง