(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • บริการ Flash สั่งวันนี้ได้รับสินค้าวันนี้ เปลี่ยนแปลงการตัดรอบเวลาสั่งซื้อเป็นก่อน 11:00 น. ชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน
    Flash Same Day Delivery service is temporary changed order cutoff time to be 11:00AM according to current situation
  • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงานและวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน  |   Postpone Songkran Holiday of April 2020 > click
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ มิซูมิจะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery. MISUMI try our best to deliver product to customers.

Select Laboratory Open / Drug Cabinet / Double Doors / Pull Door / Lateral / A4 Tray / Drawer Cart

Select Laboratory Open / Drug Cabinet / Double Doors / Pull Door / Lateral / A4 Tray / Drawer Cart

An authentic chemical cabinet coated with a chemical-resistant resin powder.
[Features]
· Low cost.
· Chemical-resistant cabinet.
· Common specifications, materials: main body / steel (chemical-resistant resin powder coating), door opening: 180°.
[Applications]
· Can be mounted to LOP-7L/7/9, LOG-7/9, LOS-7/9, LSG-7/9, and LSS-7L/7/9.

Genuine Chemical-Resistant Cabinet

LOP series

LOP series

LOS series

LOS series

LL series

LL series

Chemical-Resistant Cabinet Specifications

Open
Effective inner dimensions: LOP-7L / 714 × 448 × 670 mm, LOP-7 / 714 × 448 × 1,000 mm, LOP-9 / 863 × 448 × 1,000 mm
Accessories: 2 shelves

Double doors
Effective inner dimensions: LOS-7 / W714 × D418 × H1,000 mm, LOS-9 / W863 × D418 × H1,000 mm
Accessories: 2 shelves
Key included (with open/close indication)

Lateral (1 column / 3 rows)
Drawer effective inner dimensions: LL3-7 / W669 × D405 × H306 mm, LL3-9 / W819 × D405 × H306 mm
Key included (with open/close indication), to be placed below

Glass sliding door
Effective inner dimensions: LSG-7 / W714 × D391 × H1,000 mm, LSG-9 / W863 × D391 × H1,000 mm
Opening dimensions: LSG-7 / D295 mm, LSG-9 / D370 mm
Accessories: 2 shelves
Key included (with open / close display), to be placed below

Sliding door
Effective inner dimensions: LSS-7L / W714 × D391 × H670 mm, LSS-7 / W714 × D391 × H1,000 mm, LSS-9 / W863 × D391 × H1,000 mm
Opening dimensions: LSS-7L/-7 / D295 mm, LSS-9 / D370 mm
Accessories: 2 shelves
Key included (with open/close indication)

Drawer cart with workbench
Top panel: Chemitec
Drawer effective inner dimensions: top and middle / W318 × D413 × H130 mm, bottom / W318 × D524 × H265 mm
Key included (with open/close indication)

Narcotics cabinet
Effective inner dimensions: W264 × D219 × H210 mm
Key included (dial lock + cylinder lock)
Can be mounted to LOP-7L / 7 / 9, LOG-7 / 9, LOS-7 / 9, LSG-7 / 9, LSS-7L / 7 / 9.

Part No.TypeModel NumberSize (mm)
1-3361-
01
OpenLOP-7L750 × 450 × 720
1-3361-
02
OpenLOP-7750 × 450 × 1,050
1-3361-
03
OpenLOP-9900 × 450 × 1,050
1-3363-
02
Double DoorsLOS-7750 × 450 × 1,050
1-3363-
03
Double DoorsLOS-9900 × 450 × 1,050
1-3367-
02
Lateral (1 Row, 3 Columns)LL3-7750 × 450 × 1,050
1-3367-
03
Lateral (1 Row, 3 Columns)LL3-9900 × 450 × 1,050
1-3364-
02
Glass Sliding DoorLSG-7750 × 450 × 1,050
1-3364-
03
Glass Sliding DoorLSG-9900 × 450 × 1,050
1-3365-
01
Sliding DoorLSS-7L750 × 450 × 720
1-3365-
02
Sliding DoorLSS-7750 × 450 × 1,050
1-3365-
03
Sliding DoorLSS-9900 × 450 × 1,050
1-3362-
11
Narcotics CabinetNarcotics Cabinet300 × 250 × 260
1-3372-
11
Drawer CartSLW397 × 575 × 636
Part Number
1-3364-03
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งSpecification details Accessory Main Body Material Door Opening Footnotes Amount Of Content
21 Day(s) With Lock (with Open/Close Display) / for Top2 Shelf BoardsSteel (Chemical-Resistant Resin Powder Coating)180°When installing on the floor, use an underlayer base (sold separately).1 unit

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Select Lab Series Key With Key Details Type Glass Sliding Door
Effective inside dimensions(mm) 863X391X1000 Size(mm) 900X450X1050 Opening Dimensions(mm) Width 370
Manufacturer Product Name Select Lab Series LSG-9 Manufacturer Model Number LSG-9 JAN Code 4560111726719
Amount Of Content 1 unit

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1-3364-03 in the Select Laboratory Open / Drug Cabinet / Double Doors / Pull Door / Lateral / A4 Tray / Drawer Cart series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-3364-03 ในชุด Select Laboratory Open / Drug Cabinet / Double Doors / Pull Door / Lateral / A4 Tray / Drawer Cart

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)