(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
1-656-01 |
1-656-02 |
1-656-03 |
1-656-04 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) |
ประเภทรายละเอียด | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | รหัสรุ่น/ Part number | JAN Code | วัสดุ | ความดัน ปล่อยสูงสุด (ปาสคาล) |
ความดันลม ใช้งาน (Mpa) |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 41,565.00 ฿ 33,252.00 |
PUMPING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 110 × 155 × 149 | ชนิด A | ปั๊มไดอะแฟรมNDP-5FAT | NDP-5FAT | 4945831000088 | ตัวเครื่อง หลัก (ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ) / อะลูมิเนียมอัลลอย (AC4C) | 690 (7 kgf / cm²) | ประมาณ 0.20 ถึง 0.69 (2 ถึง 7 kgf / cm²) | 1.6 | 1 หน่วย | ||
฿ 63,200.00 ฿ 50,560.00 |
PUMPING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 110 × 155 × 149 | ประเภท S | ปั๊มไดอะแฟรมNDP-5FST | NDP-5FST | 4945831000217 | ตัวเครื่อง (ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ) / สเตนเลส (SCS-14) | 690 (7 kgf / cm²) | ประมาณ 0.20 ถึง 0.69 (2 ถึง 7 kgf / cm²) | 2.7 | 1 หน่วย | ||
฿ 35,302.00 ฿ 28,241.60 |
PUMPING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 112 × 156 × 147 | ประเภท P | ปั๊มไดอะแฟรมNDP-5FPT | NDP-5FPT | 4945831000347 | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ (ส่วนเปียก) / PP เสริมแรง แก้ว | 490 (5 kgf / cm²) | ประมาณ 0.20 ถึง 0.49 (2 ถึง 5 kgf / cm²) | 1.4 | 1 หน่วย | ||
฿ 57,505.00 ฿ 46,004.00 |
PUMPING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 112 × 156 × 147 | ประเภท V | ปั๊มไดอะแฟรมNDP-5FVT | NDP-5FVT | 4945831000613 | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ (ส่วนเปียก) / PVDF | 490 (5 kgf / cm²) | ประมาณ 0.20 ถึง 0.49 (2 ถึง 5 kgf / cm²) | 1.7 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·มีคุณสมบัติต้านทานการสึกหรอที่โดดเด่น
·สามารถใช้งานเป็นชนิด self-priming ได้อย่างสมบูรณ์
·มี หัว จ่ายสูง
·เป็นประเภทที่ขับเคลื่อนด้วยอากาศพร้อม สเปค ป้องกันการระเบิด
·การปล่อยมีขนาดใหญ่มากและง่ายต่อ อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล
รหัสรุ่น |
---|
1-656-01 |
1-656-02 |
1-656-03 |
1-656-04 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) |
ประเภทรายละเอียด | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | รหัสรุ่น/ Part number | JAN Code | วัสดุ | ความดัน ปล่อยสูงสุด (ปาสคาล) |
ความดันลม ใช้งาน (Mpa) |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 41,565.00 ฿ 33,252.00 |
PUMPING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 110 × 155 × 149 | ชนิด A | ปั๊มไดอะแฟรมNDP-5FAT | NDP-5FAT | 4945831000088 | ตัวเครื่อง หลัก (ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ) / อะลูมิเนียมอัลลอย (AC4C) | 690 (7 kgf / cm²) | ประมาณ 0.20 ถึง 0.69 (2 ถึง 7 kgf / cm²) | 1.6 | 1 หน่วย | ||
฿ 63,200.00 ฿ 50,560.00 |
PUMPING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 110 × 155 × 149 | ประเภท S | ปั๊มไดอะแฟรมNDP-5FST | NDP-5FST | 4945831000217 | ตัวเครื่อง (ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ) / สเตนเลส (SCS-14) | 690 (7 kgf / cm²) | ประมาณ 0.20 ถึง 0.69 (2 ถึง 7 kgf / cm²) | 2.7 | 1 หน่วย | ||
฿ 35,302.00 ฿ 28,241.60 |
PUMPING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 112 × 156 × 147 | ประเภท P | ปั๊มไดอะแฟรมNDP-5FPT | NDP-5FPT | 4945831000347 | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ (ส่วนเปียก) / PP เสริมแรง แก้ว | 490 (5 kgf / cm²) | ประมาณ 0.20 ถึง 0.49 (2 ถึง 5 kgf / cm²) | 1.4 | 1 หน่วย | ||
฿ 57,505.00 ฿ 46,004.00 |
PUMPING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 112 × 156 × 147 | ประเภท V | ปั๊มไดอะแฟรมNDP-5FVT | NDP-5FVT | 4945831000613 | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ (ส่วนเปียก) / PVDF | 490 (5 kgf / cm²) | ประมาณ 0.20 ถึง 0.49 (2 ถึง 5 kgf / cm²) | 1.7 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง