(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อ่าง น้ำมัน EC

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 15,887.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
1-2947-01 SALE
1-2948-01 SALE
1-2948-02 SALE
1-4596-21 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มิติภายใน
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
สเปค รูปทรง ของ ถังน้ำ น้ำ ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต รหัสรุ่น/ Part number JAN Code แสดง ความแม่นยำ ระบบ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ ความจุภายใน

฿ 16,680.00

฿ 13,344.00

INCUBATOR/DRYING CHAMBER 1 ชิ้น 19 วัน □200 × 123 210 × 275 × 124 อนาล็อก ทรงสี่เหลี่ยม อ่าง น้ำมัน ECEO-200K EO-200K 4560111725477 - ไมโครคอมพิวเตอร์ประเภท อุปกรณ์ควบคุม ตามสัดส่วน 1 หน่วย

฿ 22,027.00

฿ 17,621.60

INCUBATOR/DRYING CHAMBER 1 ชิ้น 19 วัน φ208× 123 220 × 275 × 124 ดิจิทัล แบบกลม อ่าง น้ำมัน ECEO-200RD EO-200RD 4560111725484 ±0.5% rdg หรือ± 1 ° C (แล้วแต่จำนวนใดจะยิ่งใหญ่กว่า) ± 1 dgt อุปกรณ์ควบคุม ไมโครคอมพิวเตอร์ PID 1 หน่วย

฿ 23,192.00

฿ 18,553.60

INCUBATOR/DRYING CHAMBER 1 ชิ้น 19 วัน □200 × 123 210 × 274 × 124 ดิจิทัล ทรงสี่เหลี่ยม อ่าง น้ำมัน ECEO-200KD EO-200KD 4560111725491 ±0.5% rdg หรือ± 1 ° C (แล้วแต่จำนวนใดจะยิ่งใหญ่กว่า) ± 1 dgt อุปกรณ์ควบคุม ไมโครคอมพิวเตอร์ PID 1 หน่วย

฿ 15,887.00

฿ 12,709.60

INCUBATOR/DRYING CHAMBER 1 ชิ้น 19 วัน φ208× 123 220 × 278 × 124 อนาล็อก แบบกลม อ่าง น้ำมัน ECEO-200R EO-200R 4560111725460 - ไมโครคอมพิวเตอร์ประเภท อุปกรณ์ควบคุม ตามสัดส่วน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อ่าง น้ำมัน
  • รุ่น
    คลองเลื่อย อุณหภูมิ
  • ช่วงอุณหภูมิ(°ค)
    อุณหภูมิห้อง +5 ถึง 180 (ช่วงการตั้งค่า)
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    1 เฟส 100 โวลต์
  • น้ำหนัก(ก.)
    1500
  • คุณสมบัติ
    ฝาครอบส่วน อุปกรณ์ควบคุม ทำจาก โพลีโพรพีลีน ซึ่ง ทนสารเคมี ดีเยี่ยมใน เคส ความร้อนสูงเกินไป เครื่องทำความร้อน จะถูกปิดอย่างแรงและข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น
  • รายละเอียด พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC 50/60 Hz
  • อุปกรณ์ความปลอดภัย
    เบรกเกอร์ / เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัตแบบแถบโลหะคู่
  • ความจุ เครื่องทำความร้อน
    750W
  • วัสดุ
    ฝาปิดส่วน อุปกรณ์ควบคุม / PP (โพลีโพรพีลีน), ถังน้ำ น้ำ / สเตนเลส (SUS304), เครื่องทำความร้อน / สเตนเลส (SUS304) ชุบผิวนิกเกิล, รางระบายน้ำ / อะลูมิเนียม
  • เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
    ตัวต้านทาน การวัดอุณหภูมิ (pt100ω)
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

ฝาครอบ แผงควบคุม ทำจาก PP ทนสารเคมี ดีเยี่ยมใน เคส ความร้อนสูงเกินไป เครื่องทำความร้อน จะถูกปิดลงและข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น

รหัสรุ่น
1-2947-01 SALE
1-2948-01 SALE
1-2948-02 SALE
1-4596-21 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มิติภายใน
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
สเปค รูปทรง ของ ถังน้ำ น้ำ ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต รหัสรุ่น/ Part number JAN Code แสดง ความแม่นยำ ระบบ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ ความจุภายใน

฿ 16,680.00

฿ 13,344.00

INCUBATOR/DRYING CHAMBER 1 ชิ้น 19 วัน □200 × 123 210 × 275 × 124 อนาล็อก ทรงสี่เหลี่ยม อ่าง น้ำมัน ECEO-200K EO-200K 4560111725477 - ไมโครคอมพิวเตอร์ประเภท อุปกรณ์ควบคุม ตามสัดส่วน 1 หน่วย

฿ 22,027.00

฿ 17,621.60

INCUBATOR/DRYING CHAMBER 1 ชิ้น 19 วัน φ208× 123 220 × 275 × 124 ดิจิทัล แบบกลม อ่าง น้ำมัน ECEO-200RD EO-200RD 4560111725484 ±0.5% rdg หรือ± 1 ° C (แล้วแต่จำนวนใดจะยิ่งใหญ่กว่า) ± 1 dgt อุปกรณ์ควบคุม ไมโครคอมพิวเตอร์ PID 1 หน่วย

฿ 23,192.00

฿ 18,553.60

INCUBATOR/DRYING CHAMBER 1 ชิ้น 19 วัน □200 × 123 210 × 274 × 124 ดิจิทัล ทรงสี่เหลี่ยม อ่าง น้ำมัน ECEO-200KD EO-200KD 4560111725491 ±0.5% rdg หรือ± 1 ° C (แล้วแต่จำนวนใดจะยิ่งใหญ่กว่า) ± 1 dgt อุปกรณ์ควบคุม ไมโครคอมพิวเตอร์ PID 1 หน่วย

฿ 15,887.00

฿ 12,709.60

INCUBATOR/DRYING CHAMBER 1 ชิ้น 19 วัน φ208× 123 220 × 278 × 124 อนาล็อก แบบกลม อ่าง น้ำมัน ECEO-200R EO-200R 4560111725460 - ไมโครคอมพิวเตอร์ประเภท อุปกรณ์ควบคุม ตามสัดส่วน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1