(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
1-2944-01 |
1-4595-21 |
1-4596-11 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มิติ (มิลลิเมตร) |
ช่วงอุณหภูมิ (°ค) |
พาวเวอร์ซัพพลาย | มิติภายใน (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
น้ำหนัก (ก.) |
สเปค | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | รหัสรุ่น/ Part number | JAN Code | ความแม่นยำ แสดงอุณหภูมิ (°C) |
ระบบ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ | รายละเอียด พาวเวอร์ซัพพลาย | อุปกรณ์ความปลอดภัย | ความจุ เครื่องทำความร้อน | วัสดุ | เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ | จับเวลา (คลองเลื่อย ช่วง) | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,652.00 ฿ 16,521.60 |
INCUBATOR/DRYING CHAMBER | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | อุณหภูมิห้อง +5-95 | 1 เฟส 100 โวลต์ | φ208× 123 | 220 × 275 × 124 | 1500 | ดิจิทัล | อ่างน้ำ ECEW-100RD | EW-100RD | 4560111725385 | ±0.5% rdg หรือ± 1 ° C (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) ± 1 dgt | อุปกรณ์ควบคุม ไมโครคอมพิวเตอร์ PID | 100 V AC 50/60 Hz | เบรกเกอร์ / เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัตแบบแถบโลหะคู่ | 750W | ฝาปิดส่วน อุปกรณ์ควบคุม / PP (โพลีโพรพีลีน), ถังน้ำ น้ำ / สเตนเลส (SUS304), เครื่องทำความร้อน / สเตนเลส (SUS304) ชุบผิวนิกเกิล, รางระบายน้ำ / อะลูมิเนียม | ตัวต้านทาน การวัดอุณหภูมิ (pt100ω) | เปิด / ปิด คลองเลื่อย เวลา (0-99 ชั่วโมง 59 นาที) | 1 หน่วย | ||
฿ 17,759.00 ฿ 14,207.20 |
INCUBATOR/DRYING CHAMBER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุณหภูมิห้อง +5-95 | 1 เฟส 100 โวลต์ | φ208× 123 | 220 × 278 × 124 | 1500 | อนาล็อก | อ่างน้ำ ECEW-100R | EW-100R | 4560111725354 | - | ไมโครคอมพิวเตอร์ประเภท อุปกรณ์ควบคุม ตามสัดส่วน | 100 V AC 50/60 Hz | เบรกเกอร์ / เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัตแบบแถบโลหะคู่ | 750W | ฝาปิดส่วน อุปกรณ์ควบคุม / PP (โพลีโพรพีลีน), ถังน้ำ น้ำ / สเตนเลส (SUS304), เครื่องทำความร้อน / สเตนเลส (SUS304) ชุบผิวนิกเกิล, รางระบายน้ำ / อะลูมิเนียม | ตัวต้านทาน การวัดอุณหภูมิ (pt100ω) | - | 1 หน่วย | ||
฿ 1,802.00 ฿ 1,441.06 |
INCUBATOR/DRYING CHAMBER | 1 ชิ้น | 19 วัน | φ180× 30 | - | - | - | - | - | - | ท่อระบายน้ำ EC สำหรับอ่าง น้ำมัน เท่านั้น | Drainboard (แบบกลม) | 4562108507622 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ชิ้น |
ฝาครอบ แผงควบคุม ทำจาก PP ทนสารเคมี ดีเยี่ยม
รหัสรุ่น |
---|
1-2944-01 |
1-4595-21 |
1-4596-11 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มิติ (มิลลิเมตร) |
ช่วงอุณหภูมิ (°ค) |
พาวเวอร์ซัพพลาย | มิติภายใน (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
น้ำหนัก (ก.) |
สเปค | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | รหัสรุ่น/ Part number | JAN Code | ความแม่นยำ แสดงอุณหภูมิ (°C) |
ระบบ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ | รายละเอียด พาวเวอร์ซัพพลาย | อุปกรณ์ความปลอดภัย | ความจุ เครื่องทำความร้อน | วัสดุ | เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ | จับเวลา (คลองเลื่อย ช่วง) | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,652.00 ฿ 16,521.60 |
INCUBATOR/DRYING CHAMBER | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | อุณหภูมิห้อง +5-95 | 1 เฟส 100 โวลต์ | φ208× 123 | 220 × 275 × 124 | 1500 | ดิจิทัล | อ่างน้ำ ECEW-100RD | EW-100RD | 4560111725385 | ±0.5% rdg หรือ± 1 ° C (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) ± 1 dgt | อุปกรณ์ควบคุม ไมโครคอมพิวเตอร์ PID | 100 V AC 50/60 Hz | เบรกเกอร์ / เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัตแบบแถบโลหะคู่ | 750W | ฝาปิดส่วน อุปกรณ์ควบคุม / PP (โพลีโพรพีลีน), ถังน้ำ น้ำ / สเตนเลส (SUS304), เครื่องทำความร้อน / สเตนเลส (SUS304) ชุบผิวนิกเกิล, รางระบายน้ำ / อะลูมิเนียม | ตัวต้านทาน การวัดอุณหภูมิ (pt100ω) | เปิด / ปิด คลองเลื่อย เวลา (0-99 ชั่วโมง 59 นาที) | 1 หน่วย | ||
฿ 17,759.00 ฿ 14,207.20 |
INCUBATOR/DRYING CHAMBER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุณหภูมิห้อง +5-95 | 1 เฟส 100 โวลต์ | φ208× 123 | 220 × 278 × 124 | 1500 | อนาล็อก | อ่างน้ำ ECEW-100R | EW-100R | 4560111725354 | - | ไมโครคอมพิวเตอร์ประเภท อุปกรณ์ควบคุม ตามสัดส่วน | 100 V AC 50/60 Hz | เบรกเกอร์ / เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัตแบบแถบโลหะคู่ | 750W | ฝาปิดส่วน อุปกรณ์ควบคุม / PP (โพลีโพรพีลีน), ถังน้ำ น้ำ / สเตนเลส (SUS304), เครื่องทำความร้อน / สเตนเลส (SUS304) ชุบผิวนิกเกิล, รางระบายน้ำ / อะลูมิเนียม | ตัวต้านทาน การวัดอุณหภูมิ (pt100ω) | - | 1 หน่วย | ||
฿ 1,802.00 ฿ 1,441.06 |
INCUBATOR/DRYING CHAMBER | 1 ชิ้น | 19 วัน | φ180× 30 | - | - | - | - | - | - | ท่อระบายน้ำ EC สำหรับอ่าง น้ำมัน เท่านั้น | Drainboard (แบบกลม) | 4562108507622 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง