1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถาด แม่เหล็ก ( แบบเหลี่ยม)95052

SGE HAND TOOL

ถาด แม่เหล็ก ( แบบเหลี่ยม)95052
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 993.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วัสดุ ถาด:สเตนเลส (SUS430)
·เพื่อป้องกันการสูญเสียชิ้นส่วน โบลท์ และ น็อต
· แม่เหล็ก ทรงพลังที่ ฐานรอง/แผ่นรอง เคลือบด้วย ยาง

รหัสสินค้า
95052
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 993.13

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท แม่เหล็ก อื่น ๆ ประเภทผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ มือจับ Y / N ไม่รวม
รู สกรู Y / N ไม่รวม ขนาด(มิลลิเมตร) W240 × D140 × H40 วัสดุ สเตนเลส (SUS430)
JAN Code 4712818640328