(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
ACPM-1065 |
ACPM-1110 |
ACPM-2065 |
ACPM-2110 |
ACPM-2150 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาด ปลาย / ฟิลลิป (+) | ขนาดปลาย / หัวแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) | มีฟังก์ชั่น double-end | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 182.00 |
ANX DRIVER BITS COLOR TYPE | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
13 วัน | 65 | No.1 | -5 | มี | 4962485392116 | 385-8383 | 34 / แพ็ค | ||
฿ 254.00 |
ANX COLOR BIT | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
13 วัน | 110 | No.1 | -5 | ไม่มี | 4962485392260 | 436-0958 | 55 | ||
฿ 175.00 |
ANX DRIVER BITS COLOR TYPE | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
13 วัน | 65 | No.2 | -6 | มี | 4962485392123 | 385-8391 | 34 / แพ็ค | ||
฿ 232.00 |
ANX DRIVER BITS COLOR TYPE | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
13 วัน | 110 | No.2 | -6 | มี | 4962485392246 | 385-8405 | 58 / แพ็ค | ||
฿ 305.00 |
ANX DRIVER BITS COLOR TYPE | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
13 วัน | 150 | No.2 | -6 | มี | 4962485392253 | 385-8413 | 81 / แพ็ค |
[คุณสมบัติ]
·เพื่อการแยกแยะขนาด ปลาย ตามสีได้อย่างง่ายดาย
·ประเภทสอง หัว
·ปลายทั้งสองด้านไม่ได้ทาสีและ ความแม่นยำ คมตัดนั้นโดดเด่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการหมุน สกรู ฟิลลิปส์
รหัสรุ่น |
---|
ACPM-1065 |
ACPM-1110 |
ACPM-2065 |
ACPM-2110 |
ACPM-2150 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาด ปลาย / ฟิลลิป (+) | ขนาดปลาย / หัวแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) | มีฟังก์ชั่น double-end | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 182.00 |
ANX DRIVER BITS COLOR TYPE | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
13 วัน | 65 | No.1 | -5 | มี | 4962485392116 | 385-8383 | 34 / แพ็ค | ||
฿ 254.00 |
ANX COLOR BIT | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
13 วัน | 110 | No.1 | -5 | ไม่มี | 4962485392260 | 436-0958 | 55 | ||
฿ 175.00 |
ANX DRIVER BITS COLOR TYPE | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
13 วัน | 65 | No.2 | -6 | มี | 4962485392123 | 385-8391 | 34 / แพ็ค | ||
฿ 232.00 |
ANX DRIVER BITS COLOR TYPE | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
13 วัน | 110 | No.2 | -6 | มี | 4962485392246 | 385-8405 | 58 / แพ็ค | ||
฿ 305.00 |
ANX DRIVER BITS COLOR TYPE | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
13 วัน | 150 | No.2 | -6 | มี | 4962485392253 | 385-8413 | 81 / แพ็ค |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง