(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู 30 ° (tr) โดยไม่มี ใบมีดลบคม ตัดแบน 30 °
รหัสสินค้า |
---|
16ER200TR-PR1115 |
16ER200TR-TC60M |
16ER300TR-PR1115 |
16ER300TR-TC60M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิทช์ (สำหรับเธรด) | วัสดุ | พิทช์ มม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 830.12 | KYR TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 5 วัน | 2 | PR1115 | 2 | ||
฿ 773.43 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 2 | TC60M | 2 | ||
฿ 830.12 | KYR TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 5 วัน | 3 | PR1115 | 3.0 | ||
฿ 773.43 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 3 | TC60M | 3.0 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | กรีด | มุมที่มี | 3 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | มุมคายเศษ | บวก | อย่างเห็นแก่ตัว | มือขวา |
โนส อาร์ | 0.2 | OD / ID (สำหรับเธรด) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | ประเภท สกรู (สำหรับเธรด) | รูปสี่เหลี่ยมคางหมู 30 ° |
rε | 0.2 | φd | 4 | A | 9.525 |
S | 1.6 | T | 3.68 | θ | 30 ° |
สกรู ใช้บังคับ | Tr |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง