1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ปลาย เกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 16ER / L ○○ 60

KYR TURNING TOOLS

ปลาย เกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 16ER / L ○○ 60
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 657.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สกรู 60 °สำหรับงานทั่วไป [รองรับสกรูเมตริกสกรูแบบรวม] ไม่มีใบตัดแบน 60 °

รหัสสินค้า
16ERA60-GW15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 657.65

KYR TURNING TOOLS 5 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง T (สามเหลี่ยม) การใช้งาน กรีด มุมที่มี 3
วัสดุชิ้นงาน เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก มุมคายเศษ บวก อย่างเห็นแก่ตัว มือขวา
โนส อาร์ อื่น ๆ OD / ID (สำหรับเธรด) เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก ประเภท สกรู (สำหรับเธรด) วัตถุประสงค์ทั่วไป 60 °
พิทช์ (สำหรับเธรด) 0.5-1.5 0.06 วัสดุ GW15
φd 4 A 9.525 S 1
T 3.68 θ 60 ° สกรู ใช้บังคับ M / UN, UNF
พิทช์ มม 0.5-1.5 พิทช์ / นิ้ว 48 ถึง 16

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 16ERA60-GW15 ในชุด ปลาย เกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 16ER / L ○○ 60