(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูเกลียวแบบรวม (UN) ที่มีฟันแบน 60 °
รหัสสินค้า |
---|
22ER08UN-PR1115 |
22ER08UN-TC60M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,175.06 | KYR TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 5 วัน | PR1115 | ||
฿ 1,219.09 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | TC60M |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | กรีด | มุมที่มี | 3 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | มุมคายเศษ | บวก | อย่างเห็นแก่ตัว | มือขวา |
โนส อาร์ | อื่น ๆ | OD / ID (สำหรับเธรด) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | ประเภท สกรู (สำหรับเธรด) | ยูนิไฟต์ 60 ° |
จำนวนเธรด (สำหรับเธรด) | 8 | rε | 0.43 | φd | 4.85 |
A | 12.7 | S | 2.1 | T | 4.9 |
θ | 60 ° | สกรู ใช้บังคับ | UN, UNF | พิทช์ / นิ้ว | 8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง